Produktnummer: ORCT04-1212YLHC

Horizontales T-Stück für Glasfaserkabelkanal mit Abdeckung, 100 mm x 300 mm, Gelb

Horizontales T-Stück für Glasfaserkabelkanal mit Abdeckung, 100 mm x 300 mm, Gelb

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Horizontale T-Stücke werden verwendet, um gerade Kanäle zu verbinden oder eine Methode zur Aggregation des Kabels zu einem horizontalen Kanal der Leitung bereitzustellen.

Gesamthöhe

100 mm

Gesamtbreite

300 mm

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-20°C Bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-25°C Bis +70°C

Materialien

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-V0 rated

Anmerkungen

Die in diesem TDS angegebenen Größen sind keine genauen Zahlen und dienen nur als Referenz für die Installation vor Ort, und die Zeichnung ist nicht maßstabsgetreu. Luftfeuchtigkeit (r.F.): 5% ~ 90%.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.12 Revisionsdatum: 04-22-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.12 Revisionsdatum: 04-22-2024