Produktnummer: Set zum Schließen von Kabelkanälen

Set zum Schließen von Kabelkanälen – UL-zertifiziert

Set zum Schließen von Kabelkanälen

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Das Set zum Schließen von Kabelkanälen wird verwendet, um das Ende des Kanals zu verschließen. Mit allen Belden Kabellaufbahnen kompatibel.

Vorteile

Das Kabelkanal-Abschlussset wird zum Verschließen des Kabelkanalendes verwendet., Kompatibel mit allen Kabelkanälen von Belden.

Umgebung

Innenbereich

Oberflächenbehandlung

Schwarze Pulverbeschichtung

Material

Stahl

Farbe

Schwarz

Enthaltene Teile

Das Kit besteht aus: (1) Endverschlussleiste, schwarz pulverbeschichtet, (4) Eckklemmplatten, schwarz verzinkt, (4) 1/4-20 x 1/2" Erdungsschrauben, (2) 3/8"-16 x 1,25" Schrauben mit abgerundetem Kopf, (2) 3/8"-16 Sechskantmuttern, (2) 3/8" Federscheiben

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.146 Revisionsdatum: 11-09-2022

Enthaltene Teile

Das Kit besteht aus: (1) Endverschlussleiste, schwarz pulverbeschichtet, (4) Eckklemmplatten, schwarz verzinkt, (4) 1/4-20 x 1/2" Erdungsschrauben, (2) 3/8"-16 x 1,25" Schrauben mit abgerundetem Kopf, (2) 3/8"-16 Sechskantmuttern, (2) 3/8" Federscheiben

Verpackung

Einzeln verpackt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.146 Revisionsdatum: 11-09-2022


Artikelnummer

Artikelnummer Beschreibung Farbe Lieferzeit Enthaltene Teile Versandgewicht
BLCKE700-12B 12"W Kabelkanal-Abschlusssatz – UL-klassifiziert Schwarz Schwarz, Lieferzeit (14 Tage nach Auftragseingang) Das Kit besteht aus: (1) Endverschlussleiste, schwarz pulverbeschichtet, (4) Eckklemmplatten, schwarz verzinkt, (4) 1/4-20 x 1/2" Erdungsschrauben, (2) 3/8"-16 x 1,25" Schrauben mit abgerundetem Kopf, (2) 3/8"-16 Sechskantmuttern, (2) 3/8" Federscheiben 3,0 lb
BLCKE700-18B 18"W Kabelkanal-Abschlusssatz – UL-klassifiziert Schwarz Schwarz, Lieferzeit (14 Tage nach Auftragseingang) Das Kit besteht aus: (1) Endverschlussleiste, schwarz pulverbeschichtet, (4) Eckklemmplatten, schwarz verzinkt, (4) 1/4-20 x 1/2" Erdungsschrauben, (2) 3/8"-16 x 1,25" Schrauben mit abgerundetem Kopf, (2) 3/8"-16 Sechskantmuttern, (2) 3/8" Federscheiben 4,0 lb
BLCKE700-24B 24"W Kabelkanal-Abschlusssatz – UL-klassifiziert Schwarz Schwarz, Lieferzeit (14 Tage nach Auftragseingang) Das Kit besteht aus: (1) Endverschlussleiste, schwarz pulverbeschichtet, (4) Eckklemmplatten, schwarz verzinkt, (4) 1/4-20 x 1/2" Erdungsschrauben, (2) 3/8"-16 x 1,25" Schrauben mit abgerundetem Kopf, (2) 3/8"-16 Sechskantmuttern, (2) 3/8" Federscheiben 5,0 lb
BLCKE700-12W 12"W Kabelkanal-Abschlusssatz – UL-klassifiziert Weiß Weiß, verlängerte Lieferzeit: (6 bis 8 Wochen nach Auftragseingang) Das Kit besteht aus: (1) Endverschlussleiste, schwarz pulverbeschichtet, (4) Eckklemmplatten, schwarz verzinkt, (4) 1/4-20 x 1/2" Erdungsschrauben, (2) 3/8"-16 x 1,25" Schrauben mit abgerundetem Kopf, (2) 3/8"-16 Sechskantmuttern, (2) 3/8" Federscheiben 3,0 lb
BLCKE700-18W 18"W Kabelkanal-Abschlusssatz – UL-klassifiziert Weiß Weiß, verlängerte Lieferzeit: (6 bis 8 Wochen nach Auftragseingang) Das Kit besteht aus: (1) Endverschlussleiste, schwarz pulverbeschichtet, (4) Eckklemmplatten, schwarz verzinkt, (4) 1/4-20 x 1/2" Erdungsschrauben, (2) 3/8"-16 x 1,25" Schrauben mit abgerundetem Kopf, (2) 3/8"-16 Sechskantmuttern, (2) 3/8" Federscheiben 4,0 lb
BLCKE700-24W 24"W Kabelkanal-Abschlusssatz – UL-klassifiziert Weiß Weiß, verlängerte Lieferzeit: (6 bis 8 Wochen nach Auftragseingang) Das Kit besteht aus: (1) Endverschlussleiste, schwarz pulverbeschichtet, (4) Eckklemmplatten, schwarz verzinkt, (4) 1/4-20 x 1/2" Erdungsschrauben, (2) 3/8"-16 x 1,25" Schrauben mit abgerundetem Kopf, (2) 3/8"-16 Sechskantmuttern, (2) 3/8" Federscheiben 5,0 lb