Produktnummer: XDR8419-3102836
Belden Schaltschrank mit vier Pfosten
Zerlegbarer Verteilerschrank mit vier Pfosten, 19"-Montage, 3"-Kanal mit Gewinde 10-32 vordere und hintere einstellbare Tiefenschienen 28"D bis 36"D mit einem 40"D bis 48"D Fußabdruck mit Winkelbasis.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Anwendung
Konstruktion und Abmessungen
Mechanische Kenndaten
Ökologische und allgemeine Eigenschaften
Zugehörige Artikelnummern
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Ratgeber
Resources
Product Bulletin
Ratgeber