Produktnummer: Komponenten für die Wandmontage, 24H

Optionales Zubehör für die Wandmontage

Komponenten für die Wandmontage, 24" H

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Belden bietet zahlreiche Zubehörteile für die XHW-Serie an, wie z. B. einen Manager für vertikale Klemmleisten, zusätzliche EIA-Schienen mit Gewinde Nr. 12–24, ein vertikales Verbindungsblech für das Kabelmanagement und ein Rückwand-Set aus Sperrholz.

Umgebung

Innenbereich

Farbe

Schwarz

Verpackung

Einzeln verpackt, Großpackung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.37 Revisionsdatum: 02-03-2025

Verpackung

Einzeln verpackt, Großpackung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.37 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnummer Beschreibung
HWFS24 Vertikaler Finger Strip Manager
HWVMP012401 Vertikal Lacing Panel-Kit, Montage im hinteren Bereich mit Halterungen oder im mittleren Bereich auf Schienenstreben
XHW24BBD Plywood Rückwand-Kit, Montage im hinteren Bereich mit Halterungen
XHW24RLS1224 EIA-Schienensatz für 24H Wandmontage, enthält 1 Paar Schienen #12-24 mit Gewinde und 20 x Montagematerial