Produktnummer: Konsolidierungs-Gehäuse

Belden Konsolidierungs-/MDU-Gehäuse

Konsolidierung/MDU-Gehäuse: In-Suite-Verteilung Zielmärkte: Gastgewerbe & Wohnung; Öffentlicher Veranstaltungsort

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Für die Verbindungstechnik und die Kabelführung konzipiert. Die Vorprägungen an der Unterseite sind für die Aufnahme von Wechselstrommodulen mit einfacher oder voller Breite sowie von Mini- und Universal-Gleichstromnetzteilen ausgelegt. Das Gehäuse kann verschiedene Typen von ONTs aufnehmen.

Umgebung

Innenbereich

Material

Stahl

Gesamtbreite

14.38 in

Montage-Typ

Branche

Oberflächenbehandlung

Pulverbeschichtung mit mittlerer Textur

Material

Stahl

Farbe

Weiß

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.216 Revisionsdatum: 11-09-2022

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.216 Revisionsdatum: 11-09-2022


Artikelnummer

Artikelnr. Höhe Breite Tiefe Türart
XRES1414 14,0 Zoll 14,38 Zoll 3,63 Zoll Gehäuse – ohne Tür
XRES1414FC 14,0 Zoll 15,8 Zoll Bündig geschraubte Abdeckung
XRES1414VHD 14,0 Zoll 15,8 Zoll Belüftete Klappabdeckung
XRES2114 21,0 Zoll 14,38 Zoll 3,63 Zoll Gehäuse – ohne Tür
XRES2114FC 21,0 Zoll 15,8 Zoll Bündig geschraubte Abdeckung
XRES2114VHD 21,0 Zoll 15,8 Zoll Belüftete Klappabdeckung
XRES2814 28,0 Zoll 14,38 Zoll 3,63 Zoll Gehäuse – ohne Tür
XRES2814FC 28,0 Zoll 15,8 Zoll Bündig geschraubte Abdeckung
XRES2814VHD 28,0 Zoll 15,8 Zoll Belüftete Klappabdeckung
XRES4214 42,0 Zoll 14,38 Zoll 3,63 Zoll Gehäuse – ohne Tür
XRES4214VHD 42,0 Zoll 15,8 Zoll Belüftete Klappabdeckung
XRES4214FC 42,0 Zoll 15,8 Zoll Bündig geschraubte Abdeckung