![]()
Vorteile von 10GXM13
- Platz- und kostensparend
- Ein Außendurchmesser von 0,230” (5,84 mm) eröffnet neue Installationsmöglichkeiten und reduziert gleichzeitig die Kosten für Leitungen.
- Einfache Bereitstellung und Beendigung
- Durch das Weglassen von Füllmaterial wird die Terminierung vereinfacht und durch die Kopplung mit REVConnect® Connectivity wird die Zeit bis zur Inbetriebnahme verkürzt.
- Weniger Abfall
- Ein Design ohne Füllstoffe bedeutet, dass weniger Material verschwendet und installiert wird, um nachhaltigere Baupraktiken zu gewährleisten.