Wesentliche Systemvorteile: 10GXS Kanalreichweite
| PoE | 10BASE-T | 100BASE-T | 1000BASE-T | 2.5G/5GBASE-T | 10GBASE-T |
|---|---|---|---|---|---|
| 15W PoE (Typ 1) | 185 m (607 Fuß) | 150 m (492 Fuß) | 110 m (361 Fuß) | 106 m (348 Fuß) | 100 m (328 Fuß) |
| 30W PoE (Typ 2) | 150 m (492 Fuß) | 150 m (492 Fuß) | 110 m (361 Fuß) | 106 m (348 Fuß) | 100 m (328 Fuß) |
| 60W PoE (Typ 3) | 150 m (492 Fuß) | 150 m (492 Fuß) | 110 m (361 Fuß) | 106 m (348 Fuß) | 100 m (328 Fuß) |
| 100W PoE (Typ 4) | 120 m (394 Fuß) | 120 m (394 Fuß) | 110 m (361 Fuß) | 106 m (348 Fuß) | 100 m (328 Fuß) |

Vorteile der erweiterten Reichweite
|
Erweiterte LAN-Anwendungen
|