Produktnummer: 1393P

RGB-Video, Mini Hi-Res, 25 AWG 3 Koax Solid TC, CMP

RGB-Videokabel, 3 Koaxialkabel, 25 AWG massives verzinntes Kupfer, Schaum-FEP-Isolierung, Duofoil-Abschirmung® + 95 % verzinntes Kupfer, innere Flamarrest-Ummantelung®, CMP-Gesamtummantelung von Flamarrest®.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Video

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
25 Solid TC - Tinned Copper 0.018 in 3

Anzahl der Leiter

3

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.074 in

Farbtabelle 3

Number Color
1 Red
2 Green
3 Blue

Innenabschirmung

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Spiral Serve / Screen 2 Tinned Copper (TC) 95%

Innere Ummantelung

Material Material Trade Name Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.105 in

Äußere Abschirmung

Material
Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum)
Tinned Copper (TC)

Äußere Ummantelung

Material Material Trade Name Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.262 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Inner Shield DCR Outer Conductor DCR
34 Ohm/1000ft 5.4 Ohm/1000ft 5.4 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.8 pF/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5 - 850 MHz 15 dB

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.4 dB/100ft
5 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 3.7 dB/100ft
100 MHz 5 dB/100ft
200 MHz 7 dB/100ft
400 MHz 10 dB/100ft
750 MHz 14.5 dB/100ft
1000 MHz 17 dB/100ft
2250 MHz 17.5 dB/100ft
3000 MHz 37 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.25 ns/ft 81%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

Rückflussdämpfung: Feste Brücke und Anschluss

Nenntemperatur, nicht UL

75°C

UL Temperaturbereich

60°C

Betriebstemperaturbereich

0°C Bis +75°C

Gewicht Kabelgebinde

29 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

37 lbs

Min. Biegeradius (gesamt)

2.6 in

Min. Biegeradius (jedes Koaxialkabel)

1.1 in

NEC/(UL)-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

RG-Typ

Subminiatur 59

Umgebung

Innenbereich – Plenum

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Nein

Entflammbarkeit gemäß UL

NFPA 262

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Ja

Keine Plenum-Nummer

1393R

Anmerkungen

Ripcord unter Ummantelung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.313 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.313 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
1393P 008500 Grau Rolle 500 ft 612825114260
1393P 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825114253

Ressourcen

Resources