Produktnummer: 1395P

RGB-Video, Mini Hi-Res, 25 AWG 5 Koax Solid TC, CMP

RGB-Videokabel, 5 Koaxialkabel, 25 AWG massives verzinntes Kupfer, Schaum-FEP-Isolierung, Duofoil-Abschirmung® + 95 % verzinntes Kupfer, innere Flamarrest-Ummantelung®, CMP-Gesamtummantelung von Flamarrest®.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Video

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
25 Solid TC - Tinned Copper 0.018 in 5

Anzahl der Leiter

5

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.074 in

Innenabschirmung

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Spiral Serve / Screen 2 Tinned Copper (TC) 95%

Innere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.105 in

Äußere Abschirmung

Material
Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum)

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.320 in Yes

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Outer Conductor DCR
34 Ohm/1000ft 5.4 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.8 pF/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5 - 850 MHz 15 dB

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.4 dB/100ft
5 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 3.7 dB/100ft
100 MHz 5 dB/100ft
200 MHz 7 dB/100ft
400 MHz 10 dB/100ft
750 MHz 14.5 dB/100ft
1000 MHz 17 dB/100ft
2250 MHz 17.5 dB/100ft
3000 MHz 37 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.25 ns/ft 81%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

Rückflussdämpfung: Feste Brücke und Anschluss

Nenntemperatur, nicht UL

75°C

UL Temperaturbereich

60°C

Betriebstemperaturbereich

0°C Bis +75°C

Gewicht Kabelgebinde

45 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

61 lbs

Min. Biegeradius (gesamt)

3.2 in

Min. Biegeradius (jedes Koaxialkabel)

1.1 in

NEC/(UL)-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

RG-Typ

Subminiatur 59

Umgebung

Innenbereich – Plenum

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Nein

Entflammbarkeit gemäß UL

NFPA 262

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Ja

Keine Plenum-Nummer

1395R

Anmerkungen

Ripcord unter Ummantelung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.381 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.381 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
1395P 010250 Schwarz Rolle 250 ft 612825114406
1395P 010U250 Schwarz UnReel 250 ft 612825114383
1395P 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825114413
1395P 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825114390
1395P 008250 Grau Rolle 250 ft 612825114369
1395P 008500 Grau Rolle 500 ft 612825114376
1395P 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825114352

Ressourcen

Resources