Produktnummer: 2190A

Steuerung, Daten & Strom, 4 Paare 24 AWG, 2 Leiter 16 AWG, Außenbereich

Verbundwerkstoff – (1) 4-verbundenes Paar massives UTP 24 AWG, (2) 2 Leiter 16 AWG verseilte (65 x 34) blanke Kupferleiter, Polyolefin-Isolierung (Paare), PVC-Isolierung (Leiter), FR-Polyethylen-Stangenfüller, Polyester-Separator, 24 AWG verseilte (7 x 32) verzinnte Kupferableitungslitze, 85 % verzinntes Kupfergeflecht, CMX – Außenbereich, TPE-Gesamtmantel.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Übertragen Sie digitale Audio- oder Datensignale mit bis zu 16 Ampere und 50 V Leistung. Anschluss und Stromversorgung von entfernten Stageboxen und Broadcast-Geräten & Mehrpunktmikrofone. Robust und flexibel für taktische Installationen im Außenbereich. Zur Verwendung mit Neutrik XLR Steckverbindern NC10FXX-14-B

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 24 AWG Solid BC - Bare Copper
Conductor(s) 2 16 AWG 65x34 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.0094 in (0.24 mm) 0.040 in mm Western Electric (Modified)
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.079 in in Red, Black

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 85% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.030 in (0.76 mm) 0.326 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,326 Zoll

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 29.7 Ohm/1000ft 15 pF/ft (49 pF/m) 70% 3.1 Amps per Conductor at 25ºC
Conductor(s) 4.27 Ohm/1000ft (14.0 Ohm/km) 3.1 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

3,88 Ohm/1000 Fuß (12,7 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -25°C To +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.26 in (82.8 mm) 3.26 in

Maximale Zugspannung

84.4 lbs (38.3 kg)

Gewicht Kabelgebinde

75 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMX-Außenbereich

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.234 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.234 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
2190A B591000 Schwarz, matt Rolle 1.000 ft 612825403364
2190A B595000 Schwarz, matt Rolle 5.000 ft 612825403371

Ressourcen

Resources