Produktnummer: 50095PVC

DeviceNet-Flachkabel, 4C16AWG Str TC, PVC (Adern A) / FMPE (Adern B), PVC-Mantel

DeviceNet-Flachkabel, 4C16AWG Str TC, PVC (Adern A) / FMPE (Adern B), PVC-Mantel, CMG-FT4, 300 V

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Klasse 2 (CL2) 4-Leiter ungeschirmte flache DeviceNet-Leitung

Leiter

AWG Stranding Material
16 Stranded TC - Tinned Copper

Anzahl der Leiter

4

Isolierung

Element Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 2.80 mm 0.65 mm
Conductor1 PE - Polyethylene (Foam) 2.80 mm 0.65 mm

Farbtafel

Number Color
Core A1 Red
Core A2 Black
Core B1 White
Core B2 Blue

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 5.3±0.2mm(Height) X 19.3±0.60m(Width)

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR
14.6 Ohm/km

Kapazität

Element Max. Capacitance Unbalance Nom. Capacitance Conductor to Conductor
Cores B @500 KHz 1.2 pF/ft 14.7 pF/ft

Impedanz

Frequency [MHz] Nominal Characteristic Impedance
Cores B @500 KHz, 20°C 120 Ohm

Verzögerung

Nominal Delay
1.61 ns/ft

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
125 KHz 0.13 dB/100ft
0.5 MHz 0.25 dB/100ft
1.0 MHz 0.40 dB/100ft

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +85°C

Betriebstemperaturbereich

-30°C Zu + 75°C @ 8 Ampere, Strom linear auf Null reduzieren bei 80°C

Biegetest: Mindestanzahl von Biegungen

1000000

Beschreibung des Flex-Tests

@ 4'' Radius

Maximal empfohlene Zugspannung

90 lbs

Minimaler Biegeradius bei der Installation

10 x Verdickung

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10 x Dicke

Minimaler kontinuierlicher Biegeradius

101.5 mm

Min. Biegeradius

101.6 mm

NEC/(UL)-Compliance

CL2, CMG

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

CSA AWM-Compliance

AWM I/II A/B

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.245 Revisionsdatum: 08-27-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.245 Revisionsdatum: 08-27-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
50095PVC 010075M Schwarz 75 m
50095PVC 010200M Schwarz 200 m
50095PVC 010420M Schwarz 420 m
50095PVC 006075M Blau 75 m
50095PVC 006200M Blau 200 m
50095PVC 006420M Blau 420 m

Ressourcen

Resources