Produktnummer: 5320FE

Sicherheit & Ton, 2 Leiter 18 AWG BC, geschirmt, Riser

Sicherheit & Handelsübliches Audiokabel, 2 Leiter, 18 AWG, massive blanke Kupferleiter mit Polyolefin-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung, Riser, PVC-Ummantelung mit Reißleine.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Intercom-/PA-Systeme, Sound-/Audiosysteme

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.007 in (0.18 mm) 0.055 in (1.4 mm) Black, Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.147 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,147 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
6.5 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 54 pF/ft (180 pF/m) 0.16 µH/ft (0.52 µH/m) 5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

15,7 Ohm/1000 Fuß (51,5 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C 0°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.47 in (37.3 mm) 1.47 in

Maximale Zugspannung

44 lbs (20 kg)

Gewicht Kabelgebinde

16 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6320FE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.382 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.382 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
5320FE 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825160298
5320FE 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825425663
5320FE 008Z1000 Grau ReelTuff Box 1.000 ft 612825160434

Ressourcen

Resources