Produktnummer: 6561FE

Sicherheit & Sound, #22-2pr, BC, Geschirmt, CMP

Sicherheit & Soundkabel, Plenum-CMP, 2–22 AWG massive blanke Kupferpaare mit Flamarrest®-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung und Flamarrest®-Ummantelung mit Reißleine

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheitssystem, Gegensprechanlage/PA, Audio/Lautsprecher, Leistungsbegrenzte Steuerung, Laute Umgebung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) 0.044 in (1.1 mm) Black & Red, Black & White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.193 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,193 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
18.7 Ohm/1000ft 34 pF/ft (110 pF/m) 61.2 pF/ft (201 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 4.8 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

15,7 Ohm/1000 Fuß (51,5 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.93 in (49.0 mm) 1.93 in

Maximale Zugspannung

36.7 lbs (16.6 kg)

Gewicht Kabelgebinde

19 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 (UL 910), FT6

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

5561FE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.318 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.318 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
6561FE 8771000 Natur 612825178590 C

Ressourcen

Resources