Produktnummer: 8437

Audio, Steuerung und Instrumentierung, 1 Paar 22 AWG massiv, geschirmt, CMG

1 Twisted Pair 22 AWG massives TC, PVC-Isolierung, Polyesterband, TC-Geflechtschirm (90 % Abdeckung), 22 AWG massives TC-Ableitungskabel, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Size Stranding Material
22 Solid TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) Black & Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.188 in (4.78 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
16.2 Ohm/1000ft (53.1 Ohm/km) 48 pF/ft (160 pF/m) 85 pF/ft (280 pF/m) 46 Ohm 0.2 µH/ft (0.66 µH/m) 2.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

4,9 Ohm/1000 Fuß (16 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS (UL AWM Style 2095)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C (UL AWM Style 2095) -20°C To +80°C

Maximale Zugspannung

48 lbs (22 kg)

Gewicht Kabelgebinde

22 lbs/1000ft (33 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4

NEC/UL-Compliance

CMG

AWM-Compliance

AWM 2095 (300 V 80°C)

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Material des Gesamtkabeltrenners: Polyesterband

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.541 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.541 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8437 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825207177 C

Ressourcen

Resources