Produktnummer: 8786

Audio, Steuerung und Instrumentierung, 4 Leiter 24 AWG, geschirmt; 2 Leiter 22 AWG ungeschirmt, CM

4 Leiter 24 AWG Litze (7x32) und 2 Leiter 22 AWG Litze (7x30) TC-Leiter, PVC-Isolierung, (4) Leiter verkabelt, 22 AWG Litze TC-Ableitdraht, CM-PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.0155 in (0.394 mm) 0.054 in (1.4 mm) Blue Quad, Blue, White
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.0155 in (0.394 mm) 0.060 in (1.5 mm) Black, Green, Red, Yellow, Blue Beldfoil®, Blue, White, Unshielded

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Over Quad Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.028 in (0.71 mm) 0.236 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,236 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Velocity of Prop. Max. Current
32.1 Ohm/1000ft 11.9 Ohm/1000ft (39.0 Ohm/km) 65% 1.5 Amps per Conductor at 25ºC (24 AWG)
15 Ohm/1000ft (49 Ohm/km) 3 Amps per Conductor at 25ºC (22 AWG)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C -20°C To +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.36 in (59.9 mm) 2.36 in

Maximale Zugspannung

49.3 lbs (22.4 kg)

Gewicht Kabelgebinde

30 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Inneres Beldfoil« Abschirmung über 24 AWG-Quads. (4) Leiter unter 100 % Beldfoil verkabelt« Schirm; (2) Leiter ungeschirmt. Quad-Anschlussschema: Das schwarze & rote Drähte (oder Drähte direkt gegenüber) werden miteinander verbunden, um einen Leiter zu bilden, und ebenso die grünen & Die gelben Drähte (oder die restlichen Drähte) werden miteinander verbunden, um den zweiten Leiter zu bilden.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.363 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.363 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8786 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825216377 C
8786 060U500 Chrom UnReel 500 ft 612825216407

Ressourcen

Resources