Produktnummer: 9BF1-061002
Basic, 15 Ampere, 6 Steckdosen, NEMA 5-15R, mit 5-15P-Stecker
Basic, Überspannungsschutz, 15 A, 120 V, horizontal, (6) NEMA 5-15R, Netzschalter, mit Sicherungsautomat, 3 m langes Netzkabel mit 5-15P, schwarze Pulverbeschichtung
-
Verfügbarkeit:
Amerika
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Anwendung
Konstruktion und Abmessungen
Elektrische Kenndaten
Konstruktiver Aufbau
Mechanische Kenndaten
Ökologische und allgemeine Eigenschaften
Zugehörige Artikelnummern
Information
Artikelnummer
Resources
Alle Ressourcen