Produktnummer: 9BG2-141009
Basic, 20 Ampere 14 Steckdosen NEMA 5-20R PDU mit L5-20P
Basic, Standard, 20 A, 120 V, vertikal, (14) NEMA 5-20R, mit Schutzschalter, 10 Fuß Netzkabel mit L5-20P, schwarze Pulverbeschichtung
-
Verfügbarkeit:
Amerika
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Anwendung
Konstruktion und Abmessungen
Elektrische Kenndaten
Konstruktiver Aufbau
Mechanische Kenndaten
Ökologische und allgemeine Eigenschaften
Zugehörige Artikelnummern
Information
Artikelnummer
Resources
Alle Ressourcen