Produktnummer: 9BJ2-241005
Grundlegende, aufrüstbare 30-Ampere-120-V/208-V-WYE, dreiphasig, vertikal, (24) NEMA 5-20R-PDU mit L21-30P
Basic, aufrüstbar, 30 A, 120 V/208 V WYE, 3-phasig, vertikal, (24) NEMA 5-20R, mit Leistungsschalter, 10 Fuß Netzkabel mit L21-30P, schwarze Pulverbeschichtung, keine Überwachung (aufrüstbar mit IMD-Modul)
-
Verfügbarkeit:
Amerika
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Anwendung
Konstruktion und Abmessungen
Elektrische Kenndaten
Konstruktiver Aufbau
Mechanische Kenndaten
Ökologische und allgemeine Eigenschaften
Zugehörige Artikelnummern
Information
Artikelnummer
Resources
Alle Ressourcen