Produktnummer: 9PH2-241004
Überwacht, Unit Level EC, 30 A, 120 V, vertikal, (24) Nema 5-20R, mit Leistungsschalter, PDU mit L5-30P
Überwacht, EC auf Geräteebene, 30 A, 120 V, vertikal, (24) Nema 5-20R, mit Leistungsschalter, 10 Fuß-Netzkabel mit L5-30P, Eingangsleistungsüberwachung mit Stromüberwachung auf Leistungsschalterebene. Daisy-Chain-Ethernet-Verbindungstechnik. LED-Anzeige mit lokal hoher Sichtbarkeit. Schwarze Pulver-Ummantelung
-
Verfügbarkeit:
Amerika
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Anwendung
Konstruktion und Abmessungen
Elektrische Kenndaten
Konstruktiver Aufbau
Mechanische Kenndaten
Ökologische und allgemeine Eigenschaften
Zugehörige Artikelnummern
Information
Artikelnummer
Resources
Alle Ressourcen