Produktnummer: 9PH2-241007
Leistungsgemessene PDU mit 30 Ampere, 120 V, 24 Ausgängen (NEMA 5-20R) und L5-30P-Stecker
Gemessen, aufrüstbar, 30 A, 120 V, vertikal, (24) NEMA 5-20R, mit Unterbrecher, 10 Fuß langes Netzkabel mit L5-30P, Eingangsstromüberwachung. LED-Anzeige mit lokal hoher Sichtbarkeit. Überwachung der Eingangsleistung über die VLC-Funktion mithilfe der mobilen App verfügbar. Schwarze Pulver-Ummantelung
-
Verfügbarkeit:
Amerika
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Anwendung
Konstruktion und Abmessungen
Elektrische Kenndaten
Konstruktiver Aufbau
Mechanische Kenndaten
Ökologische und allgemeine Eigenschaften
Zugehörige Artikelnummern
Information
Artikelnummer
Resources
Alle Ressourcen