Produktnummer: 9PJ2-421002
Überwacht, aufrüstbares Unit Level Plus Remote Sensing, 30 A, 120/208 V WYE, 3-phasig, vertikal, (36) IEC C13, (6) IEC C19, mit Leistungsschalter, 10 Fuß Netzkabel mit L21-30P
Überwacht, aufrüstbares Unit Level Plus Remote Sensing, 30 A, 120/208 V WYE, 3-phasig, vertikal, (36) IEC C13, (6) IEC C19, mit Leistungsschalter, 10 Fuß langes Netzkabel mit L21-30P, Eingangs- und Phasenstromüberwachung mit Stromkreis-/Leistungsschalterstromüberwachung. Umwelt-Überwachung mittels optionaler Remote-Sensoren. Daisy-Chain-Ethernet-Verbindungstechnik. LED-Anzeige mit lokal hoher Sichtbarkeit. Schwarze Pulverbeschichtung.
-
Verfügbarkeit:
Amerika
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Anwendung
Konstruktion und Abmessungen
Elektrische Kenndaten
Konstruktiver Aufbau
Mechanische Kenndaten
Ökologische und allgemeine Eigenschaften
Zugehörige Artikelnummern
Information
Artikelnummer
Resources
Alle Ressourcen