Produktnummer: AP900011

Obere Lüfterschale (4 Lüftereinheiten) für AP900001, 42U, Aluminiumrahmen, schwarze Farbe

Obere Lüfterschale (4 Lüftereinheiten) für AP900001, 42U, Aluminiumrahmen, schwarze Farbe

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

*Schrankzubehör muss separat erworben werden

Gesamtbreite

365.4 mm

Gesamttiefe

395.4 mm

Eingangsspannung

230 V Wechselstrom

Frequenz

Spannungsfrequenz: 50/60 Hz

Mechanische Kenndaten

Luftstrom: 91/105 CFM, Geschwindigkeit (U/min): 2600/3000, Geräuschpegel: 43/44 dB(A), Lagersystem: Kugellager, Nenneingangsleistung: 21/19 W

Betriebstemperaturbereich

-10°C bis 65°C

Lagertemperaturbereich

-15°C bis 70°C

Farbe

Schwarz

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.28 Revisionsdatum: 06-29-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.28 Revisionsdatum: 06-29-2023


Ressourcen

Resources