Produktnummer: BLENDE ZWEI ST. GEW.

KeyConnect (86 x 86 mm) Frontplatte, Kupfer, abgewinkelt, Premium, zweiteilig

KeyConnect (86 x 86 mm) Modulare Steckdosenblende, Kupfer, abgewinkelt, Premium, zweiteilig

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kompatibel mit einer Vielzahl von Modulen, die für die Verwendung mit Belden IBDN-Systemen 10GX, 4800,3600, 2400 und 1206 geeignet sind

Gesamthöhe

86 mm

Gesamtbreite

86 mm

Gesamttiefe

37.68 mm

Vordere Verbindung

Gewinkelt

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.

Materialien

Description Material
Faceplate Plastic - PC-ABS, UL94V-0

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

TIA/EIA-Compliance

ISO/IEC 11801-1:2017

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Entflammbarkeit gemäß UL

UL-94V0

Zugehörige Teile

Kompatibel mit UTP KeyConnect und UTP & Shielded REV Connect Multimediamodulen für 10GX, CAT6+ und CAT5E.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.50 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.50 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Portanzahl
AX104447C Weiß 1 Port
AX104448C Weiß 2 Port

Ressourcen

Resources