Produktnummer: FSNS6RCAPL-25

ProSNS RG-6 Plenum RCA Koaxial-Kompressionssteckverbinder

ProSNS RG6 Plenum RCA-Stecker, nicht blinder Eingang, Polymer-Kompressionshülse für einfaches Einführen & niedrigstmögliche Werkzeugkompressionskraft. 25 pro Packung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

CCTV, Sicherheitskameras, Video

Verpackung

25er-Packung

Stückzahl

1

Materialien

Material
Tin Plated Brass
Nickel plated Brass
Gold Plated

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz]
≥ -20 dB up to 208 MHz typical

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

Salznebel: Besteht 1,000 Stunden ANSI/SCTE 143 2007, RFI-Abschirmung: -85 dB typisch (60 % verklebte Folie)

Betriebstemperaturbereich

-40 ºF (-40 ºC) bis 140 ºF (60 ºC)

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

Koaxial

Steckverbinder-Schnittstellentyp

RCA

Art

Stecker

Steckverbinder Serie

ProSNS

Farbband

Grün

Locking

Nein

Werkzeugkompatibilität

CPLCCT-SLMR, CPSNSCT-596 (Kompression), PSA59/6 (Strip)

Anschlusstyp

Kompression

Kabel-Mittelpunktsleiter – Durchmessergrenzen

.0399 - .0418 Zoll

Kabel dielektrischer Durchmesser – Grenzen

.165 - .172 Zoll

Kabel äußere Ummantelung – Durchmessergrenzen

.220 - .250 Zoll

Kabel-Steckkraft

Max. 20 lbs.

Kabel-Haltekraft

Min. 40 lbs. pro SCTE IPS SP-401

RG-Typ

6

Serie Typ

6

EU CE-Zeichen

Ja

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.49 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.49 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
FSNS6RCAPL-25 Farblos 845671004359

Ressourcen

Resources