Produktnummer: EINSATZ EUROMOD BLENDE BÜNDIG

Einsatz Euromod Buchse, bündig

EUROMOD (50 x 25 mm) Modularer Steckdoseneinsatz für Frontplatte, Adapter gerade, 1 Port

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Kompatibel mit einer Vielzahl von Modulen, die für die Verwendung mit Belden IBDN-Systemen 10GX, 4800,3600, 2400 und 1200 geeignet sind

Gesamthöhe

50 mm

Gesamtbreite

25 mm

Gesamttiefe

25.5 mm

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.

Materialien

Description Material
Insert Plastic - PC-ABS, UL94V-0

Max. Kapazität

1 Port

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect & MDVO

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

TIA/EIA-Compliance

ISO/IEC 11801-1:2017

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Entflammbarkeit gemäß UL

UL-94V0

Zugehörige Teile

Kompatibel mit UTP KeyConnect, UTP MDVO und UTP sowie geschirmten REV Connect Multimediamodulen für 10GX, CAT6+ und CAT5E.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.131 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.131 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
NN01540 Schwarz
NN01552 Grau
NN01528 Weiß

Ressourcen

Resources