Produktnummer: M-SFP-TX/RJ45 Transceiver

SFP TX Gigabit Ethernet Transceiver für Gigabit Ethernet-Steckplätze, 1000 Mbit/s Vollduplex, nur Auto-Neg., einschließlich Auto-Crossing

***nicht mehr verfügbar*** SFP TX Gigabit Ethernet Transceiver für Gigabit Ethernet-Steckplätze, 1000 Mbit/s Vollduplex, nur Auto-Neg., einschließlich Auto-Crossing

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

M-SFP-TX/RJ45

Name

M-SFP-TX/RJ45

Port-Typ und Anzahl

1 x 1000BASE-T with RJ45-Buchse

Verdrilltes Paar (Twisted Pair, TP)

0-100 m

Multimode-Faser (MM) 50/125 µm

Entfällt

Multimode-Faser (MM) 62,5/125 µm

Entfällt

Betriebsspannung

Stromversorgung über den Switch

Leistungsaufnahme

1 W

Betriebstemperatur

0-+60 °C

Minimale Lagertemperatur

-40-+85 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

10-95 %

Abmessungen (B x H x T)

14 mm x 14 mm x 70 mm

Gewicht

40 g

Montage-Typ

SFP-Schlitz

IP-Schutzart

IP 20

IEC 60068-2-6 Vibration

1 mm, 2 Hz–13,2 Hz, 90 min.; 0,7 g, 13,2 Hz–100 Hz, 90 min.; 3.5 mm, 3 Hz–9 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/Min.; 1 g, 9 Hz–150 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/Min.

IEC 60068-2-27 Stoß

15 g, 11 ms Dauer, 18 Stöße

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

6 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

10 V/m (80 – 1000 MHz)

DE 61000-4-4 schnelle Transienten (Burst)

2 kV Stromleitung, 1 kV Datenleitung

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Stromleitung: 2 kV (Leitung/Erde), 1 kV (Leitung/Leitung), 1 kV Datenleitung

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

3 V (10 kHz – 150 kHz), 10 V (150 kHz – 80 MHz)

EN 55032

EN 55032 Klasse A

FCC CFR47 Teil 15

FCC 47CFR Teil 15, Klasse A

Sicherheit für Industrial Control Equipment

cUL 60950-1

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.38 Revisionsdatum: 06-19-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.38 Revisionsdatum: 06-19-2023


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
943977501 M-SFP-TX/RJ45 (ABB)

Ressourcen

Resources