Produktnummer: REVConnect-Panel 48P

RVMPPF2U48-REVConnect Patchpanel, leer, flach, 2 HE, 48-polig, UTP

REVConnect Patchpanel, leer, flach, 2HE, 48 Ports

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
REVConnect-Panel 48P

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Zur Verwendung mit modularen REVConnect Buchsen

Gesamthöhe

3.470 in

Gesamtbreite

19.000 in

Gesamttiefe

2.000 in

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

2.140 lbs.

Materialien

Description Material Color
Panel Steel Black/White
Frame PC/ABS Black/White
Management Bar Steel Black
Clear Window Polycarbonate Transparent

Max. Kapazität

48 Steckverbinder

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

KeyConnect

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Eignung – innen

Ja

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

REVConnect modulare Buchsen, REVConnect 10GXS, 10GXW, 3600, 2400, 1200 Systeme

Enthaltene Teile

8 Rahmen; 8 durchsichtige Fenster; 1 Etikettenkarte; 2 Kabelführungsleisten an der Rückseite; 4 Schrauben (10 x 32); 4 Schrauben (12 x 24); 4 Klettbänder; 2 Installationsanleitungen (Englisch und Französisch)

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX106520, das dem Produkt beiliegt, oder besuchen Sie unsere Website unter http://www.belden.com.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.98 Revisionsdatum: 12-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.98 Revisionsdatum: 12-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
RVMPPF2U48BK Schwarz 611589238069

Ressourcen

Resources