Produktnummer: WireNet CAT6A Patchkabel STP

WireNet CAT6A Patchkabel STP LSZH

WireNet CAT6A Geschirmtes LSZH Patchkabel, 26AWG, verseilt

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Telekommunikationsraum, Hauptverteilungsraum, Rechenzentren

Schaltplan

T568A/B-T568A/B

Verpackung

Einzeln verpackt in einem versiegelten Plastikbeutel.

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS @ 60 Hz für 1 Minute

Betriebstemperaturbereich

-20°C Zu + 60°C

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

ISO/IEC 11801-1:2017; TIA 568-C.3

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-3-22

Zugehörige Teile

WireNet-Buchsen (CU-J....) , WireNet Panel (NN-UNIV-E) oder KeyConnect Leerpanels (AX....)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.47 Revisionsdatum: 12-10-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.47 Revisionsdatum: 12-10-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
CU-LPSABK001M Schwarz 1 m
CU-LPSABK002M Schwarz 2 m
CU-LPSABK003M Schwarz 3 m
CU-LPSABK004M Schwarz 4 m
CU-LPSABK005M Schwarz 5 m
CU-LPSABK007M Schwarz 7 m
CU-LPSABL001M Blau 1 m
CU-LPSABL002M Blau 2 m
CU-LPSABL003M Blau 3 m
CU-LPSABL004M Blau 4 m
CU-LPSABL005M Blau 5 m
CU-LPSABL007M Blau 7 m
CU-LPSAGY001M Grau 1 m
CU-LPSAGY002M Grau 2 m
CU-LPSAGY003M Grau 3 m
CU-LPSAGY004M Grau 4 m
CU-LPSAGY005M Grau 5 m
CU-LPSAGY007M Grau 7 m
CU-LPSARD001M Rot 1 m
CU-LPSARD002M Rot 2 m
CU-LPSARD003M Rot 3 m
CU-LPSARD004M Rot 4 m
CU-LPSARD005M Rot 5 m
CU-LPSARD007M Rot 7 m
CU-LPSAEW001M Weiß 1 m
CU-LPSAEW002M Weiß 2 m
CU-LPSAEW003M Weiß 3 m
CU-LPSAEW004M Weiß 4 m
CU-LPSAEW005M Weiß 5 m
CU-LPSAEW007M Weiß 7 m
CU-LPSAYL001M Gelb 1 m
CU-LPSAYL002M Gelb 2 m
CU-LPSAYL003M Gelb 3 m
CU-LPSAYL004M Gelb 4 m
CU-LPSAYL005M Gelb 5 m
CU-LPSAYL007M Gelb 7 m

Ressourcen

Resources