Produktnummer: WireNet Universelle Tafel

WN 24-Port Universal UTP/STP-Panel, 1HE, leer

WireNet 24-Port-Universal-Panel ungeschirmt/geschirmt, 1 HE, leer

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontale Verkabelung und Gebäudeverkabelung Unterstützt aktuelle und zukünftige Anwendungen der Kategorien 5e, 6 und 6A, wie etwa: 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM

Gesamthöhe

45 mm

Gesamtbreite

483 mm

Gesamttiefe

113 mm

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Materialien

Description Material Color
Panel Zinc-coated Steel Black
Body of connector Zinc-coated Steel Metal

Max. Kapazität

24 Steckverbinder

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS bei 60 Hz für 1 Minute

Nennstrom

1.500 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Anschlusswiderstand

2,5 m-Ohm

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

Keystone

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Anschlusstyp

Universal T568A/B

TIA/EIA-Compliance

ISO/IEC 11801-1:2017; TIA 568-C.3

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

WireNet-Buchsen (CU-J....) und Patchkabel (CU-LP....)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.32 Revisionsdatum: 11-14-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.32 Revisionsdatum: 11-14-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
NN-UNIV-E Schwarz

Ressourcen

Resources