Produktnummer: BAT-ANT-N-18A-V-IP65

WLAN-Panelantenne, 19dBi, IP67, Outdoor. 5 GHz.

Richtantenne für WLAN 5GHz mit 19dBi. IP67 und für den Außenbereich geeignet.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Begrenzte Verfügbarkeit/Passiv

Technische Daten

Lebenszyklus

Begrenzte Verfügbarkeit/Passiv – das Produkt nähert sich dem Ende seiner Lebensdauer

Datum der Ankündigung der Einstellung

2025-03-31

Letzte Bestellmöglichkeit, Datum

2025-09-30

Letzter Liefertermin

2026-03-31

Letzter Servicetermin

2028-03-31

Module

Description Antenna Connector Frequency Band
Module 1 1x N plug (female) 5150-5950 MHz

Signal-Verstärkung

19 dBi

Abmessungen (B x H x T)

190x190x31 mm

Gewicht

700 g

Garantie

24 Monate (weitere Informationen finden Sie in den <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"Garantiebedingungen </a )

Garantie

2 Jahre

Eignung – innen

Ja

Produktdokumentation

https://www.doc.hirschmann.com

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.123 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.123 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
943981006 BAT-ANT-N-18A-V-IP65