Produktnummer: BAT-ANT-N-9A-DS-IP65

WLAN Sector 2x2 Antenne, 9dBi, 5GHz

WLAN Sektorantenne für 2x2 MIMO mit 9dBi. IP67 für den Außenbereich. 5 GHz.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Begrenzte Verfügbarkeit/Passiv

Technische Daten

Lebenszyklus

Begrenzte Verfügbarkeit/Passiv – das Produkt nähert sich dem Ende seiner Lebensdauer

Datum der Ankündigung der Einstellung

2025-03-31

Letzte Bestellmöglichkeit, Datum

2025-09-30

Letzter Liefertermin

2026-03-31

Letzter Servicetermin

2028-03-31

Module

Description Antenna Connector Frequency Band
Module 1 2x N plug (female) 5150-5935 MHz

Signal-Verstärkung

9 dBi

Abmessungen (B x H x T)

101x81x36 mm

Gewicht

110 g

Garantie

24 Monate (weitere Informationen finden Sie in den <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"Garantiebedingungen </a )

Garantie

2 Jahre

Eignung – innen

Ja

Produktdokumentation

https://www.doc.hirschmann.com

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.120 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.120 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Typ
943981010 BAT-ANT-N-9A-DS-IP65