Produktnummer: BAT-ANT-N-MiMo5-9N-IP65
Halterungsmontage, 3x3, 5GHz, 7dBi
Gerichtete, planare, linear polarisierte Wi-Fi MIMO-Antenne, IEEE 802.11, 3 x 3 MIMO mit 3 Pigtail-Ports, WLAN 5 GHz-Band 5,15 bis 5,935 GHz, Für Außen- oder Innenanwendungen IP66/67. Wand- und Mastmontagesatz enthalten. SMA-Adapter im Lieferumfang enthalten.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Begrenzte Verfügbarkeit/Passiv
Technische Daten
Produktlebenszyklus
Funktechnologie
Module
Umgebungsbedingungen
Zuverlässigkeit
Eignung
Weitere Anleitungen
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Technical Information
Resources
Kataloge
Technical Information