Smart-Cityscape-Concept-Wireless-Cloud-Hero-Belden-2020-09

Freiraum® und ESD-Schutz

 

 

Logo für die Seite mit Technologie von Hirschmann

Die Clear Space® Technologie garantiert eine unterbrechungsfreie WLAN-Übertragung bei Außenanwendungen durch Eliminierung aller gleichzeitigen Funkfrequenzen. Cela permet de réduire le niveau de bruit et les pertes de paquets. Insbesondere in industriellen Umgebungen, in denen unterschiedliche Funktechnologien zum Einsatz kommen, ermöglicht Clear Space® die Nutzung von WLAN und ist zuverlässig.

 

 

  • Clear Space® garantiert stabile WLAN-Verbindungen auch unter widrigsten Bedingungen
  • Protection contre les pointes de tension intégrée pour une longue durée de vie du matériel
  • Montage compact sans équipement supplémentaire de protection contre les surtensions

 

Clear Space et protection contre les pointes de tension page Hirschmann

 

Protection contre les pointes de tension

Logo für Clear Space BAT OpenBAT-Geräte verfügen außerdem über einen integrierten ESD-Schutz, der die Lebensdauer der Geräte erheblich verlängert. L'intégration de la protection contre les pointes de tension permet en outre d'économiser de l'espace et des coûts d'installation. Les installations WLAN deviennent donc stables et fiables dans des environnements tels que les trains ou les mines, où les champs électriques et les décharges statiques peuvent endommager les composants électroniques internes.

 

 

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.