crowded-train-station-hero

 

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Verkehrsknotenpunkte mehr als nur Transitpunkte sind. Das verbundene Bahnnetz macht dies möglich, indem digitale Lösungen in die Infrastruktur von Bahnhöfen eingebettet werden. Vom digitalen Ticketing und kontaktlosen Bezahlen bis hin zu kundenorientierten Apps, die Echtzeit-Tracking und -Benachrichtigungen bieten, ermöglicht die Technologie den Fahrgästen eine nahtlose Reise. Diese Innovationen rationalisieren nicht nur das Boarding, sondern verkürzen auch die Wartezeiten erheblich und verbessern die allgemeine Zufriedenheit. 

 

Bahnhöfe des öffentlichen Nahverkehrs erfordern schon immer eine komplexe Mischung aus verschiedenen Technologien. Moderne Geräte—mit ihren ständig steigenden und manchmal konkurrierenden Anforderungen an integrierte Systeme—haben die Situation nicht vereinfacht. Da viele dieser Anlagen und Geräte in Kategorien ähnlicher Geräte fallen, lassen sich Integrationen leichter planen und verwalten.

 

Zu berücksichtigende Elemente für Bahnnetzsysteme

 

Bahnhof-Kontrollsysteme
Systeme

Weißer Hochgeschwindigkeits-Pendlerzug in Bewegung.

 

Ermöglichen Sie die sensiblen, wichtigen Funktionen für Fahrpreiserhebung, Ticketing, eGates und Personenbeförderung wie Rolltreppen und Aufzüge.

Bahnhofsbetrieb
Systeme

Techniker im Kontrollzentrum überwachen den Betrieb & und kommunizieren über Funk.

 

Steuerungssysteme sind mit CCTV-, Beschallungs-, HLK- und Umweltsteuerungssystemen sowie Fahrgastinformationssystemen verbunden und erweitern die Übersicht über die Umgebung an Bord.

Stationsinterne Erfahrung
Systeme

 

Stationsinterne Systeme ermöglichen es den Fahrgästen, sich während dem Aufenthalt im Bahnhof mit dem Rest der Welt zu verbinden.

 

 

Wichtige Vorteile verbundener Bahnhofsnetze

 

Sicherheit der Passagiere &

Verbesserungen der automatischen & Überwachung an Bord

Fahrgasterlebnis

Verbessern Sie die Transparenz der Informationen an Bord & Passagierservices

Wartung

Vorausschauende Wartung zur Reduzierung ungeplanter Ausfälle & Wartungskosten

 

Arbeitsproduktivität

Automatisieren Sie Onboard-Operationen, um die Produktivität zu steigern & Fehler zu begrenzen

 

 

Unser Ansatz für verbundene Bahnnetzlösungen

Der Bahnhof ist ein kommerzieller Knotenpunkt mit ähnlichen Anforderungen wie andere kommerzielle Unternehmen. Zudem müssen die Gäste effizient ein- und aussteigen können und die Betriebsteams müssen das Geschehen zu jedem Zeitpunkt verfolgen. Obwohl einige Funktionen anderen kommerziellen Unternehmen ähneln, kann das Betriebsumfeld außergewöhnliche Anforderungen an die Geräte stellen.

 

Belden verfügt über das Fachwissen, um diese Komplexität zu bewältigen, basierend auf einem umfangreichen Wissen über gut dokumentierte Anwendungen, die speziell für Bahnanwendungen entwickelt wurden. Unser Ansatz beginnt mit einer gründlichen Analyse der Anforderungen, gefolgt von der Entwicklung, Sicherung, Bereitstellung und Validierung einer Lösung, die sich am besten an den jeweiligen Fall anpasst.

 

Weitere Einzelheiten finden Sie in unserem Solution Brief für den Nahverkehr

Industrielle Netzwerktechnik-, Infrastruktur- und Cybersicherheitsprodukte, die für maximale Leistung, Verfügbarkeit und Sicherheit zusammenarbeiten.