Abstrakter Wellenhintergrund mit vielen leuchtenden Partikeln. Musikalische Welle. Hintergrund im Bereich digitale Netzwerke. 3D-Rendering.

 

Q2 2026 Produktveröffentlichungen

Stöbern Sie in weiteren unserer aktuellen Produktversionen.

Belden-XHD-Angled-Patch-Panels-Email-Image (1)

Belden FiberExpress XHD Glasfaser-Winkelpatchpanel

Die Rack-montierbaren Glasfaser-Patchpanels von Belden sind in 1U-, 2U & 4U-Konfigurationen erhältlich. Belden bietet drei Plattformen für Gehäuse und Regale in Rechenzentrumsumgebungen an. Alle Plattformen bieten die Flexibilität, vorkonfektionierte oder feldkonfektionierte Lösungen einschließlich Spleißen einzusetzen.
Belden LioN-X IO-Link Master

Belden LioN-X IO-Link Master

Der neue LioN-X IO-Link Master ist der erste IO-Link Master, der unter der Marke Belden auf den Markt gebracht wurde und somit einen bedeutenden Meilenstein in unserem Portfolio darstellt. Das Gerät ermöglicht eine mühelose Integration dank Multiprotokollunterstützung und bietet eine einfache, flexible und schnelle Möglichkeit, die Datenerfassung und -verteilung in Produktionsumgebungen sowie die IIoT-Integration zu optimieren.
DAP849

Hirschmann IT DAP849 Industrieller Wi-Fi 6 Access Point

Der DAP849 vereint Access Point, Managed Switch, Wechselstromversorgung und Glasfaseranschluss in einem IP67-Gehäuse und senkt so die Installationskosten im Schienenverkehr, in der industriellen Automatisierung und in Netzwerken in rauen Umgebungen. Die Verwaltung erfolgt über Belden Wireless Orchestration.
GREYHOUND2000

Erweiterungen für den Hirschmann GREYHOUND2000 Switch

GREYHOUND2000 orientiert sich an aktuellen Industrietrends und setzt neue Maßstäbe für robusten 19-Zoll-Switches mit bis zu 34 konfigurierbaren Ports, 10 Gigabit-Ethernet-SFP-Uplinks und HSR für Ausfallsicherheit ohne Umschaltzeit. Dieser zukunftssichere Switch lässt sich an steigende Leistungs- und Bandbreitenanforderungen anpassen.
Hirschmann IT MTS 2608-2708 Switches (2)

Hirschmann IT MTS 2608/2708 Switches (nur APAC)

Der MTS2608 bietet 8 GbE-Ports mit 4x 10G SFP+ Uplinks in 1U. Der MTS2708 bietet zusätzlich 802.3at PoE+ mit einem Budget von 125W. Beide Systeme beinhalten ERPS-Ringredundanz und mehrschichtige Sicherheit für konvergierte IT/OT-Netzwerke.
Hirschmann Industrial HiVision-Logo

Hirschmann Industrial HiVision Version 8.7

Hirschmann Industrial HiVision Version 8.7 unterstützt eine aktualisierte Konfiguration der Abfragemasken, die eine optimierte Einrichtung und Änderung der Abfrageintervalle für die Geräte Ihres Netzwerks ermöglicht und den Benutzern Zeit spart.
Belden_macmon NAC 6.5.0 + 6.6.0_Product_Images_No Background_1

Macmon NAC 6.5.0 & 6.6.0

Die meisten Unternehmen haben mehr Endpunkte in ihrem Netzwerk, als ihnen bewusst ist, und haben dadurch den Überblick und die Kontrolle verloren. macmon NAC schließt diese Lücken. Mit den Versionen 6.5.0 und 6.6.0 wurde unser NAC um verschlüsselte RADIUS-Authentifizierung, Entra ID-Integration und zentralisierte Multi-Server-Updates erweitert. In bestehenden Abonnements enthalten.
elx3-edge-gateway-neues-produkt

ProSoft ELX3 ProLinx Edge™ Gateway

Das neue ProSoft ELX3 ProLinx Edge™ Gateway vereint die Konvertierung von Betriebstechnologieprotokollen (OT) mit der Möglichkeit, benutzerdefinierte Docker-Container auf einer einzigen Hardwareplattform auszuführen.

Durchsuchen Sie weitere unserer neuesten Produktveröffentlichungen

  • 1. Quartal 2026
  • 4. Quartal 2025
  • 3. Quartal 2025


  • 2. Quartal 2025
  • Q1 2025

RemoteIP-CMR-CMX

Belden RemoteIP Indoor/Outdoor CMR/CMX Kabel

Liefert Strom und Ethernet über eine Entfernung von mehr als 100 Metern. Diese Kabel nutzen einen auf IEEE-Standards basierenden Ansatz, um die Distanz des Ethernet-Kanals auf bis zu 215 Meter zu verlängern.
Safe-T-Line-79002FF

Belden Safe-T-Line LPCB-zertifizierte Kabel mit Litzenleitern

Belden-Brandschutzkabel vereinen LPCB-zertifizierte Sicherheit mit schneller Installation. Sie sind mit Litzenleitern für überlegene Flexibilität ausgestattet und erfüllen die Normen BS 6387 CWZ und EN 50200, um unter Feuer eine bewährte Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Die einzigartige werkzeuglose Abisolierbarkeit reduziert die Installationszeit.
Industrie-Glasfaserkabel

Belden DataTuff Glasfaserkabel in Bergbauqualität

Die Kabel sind auf Langlebigkeit und geringen Wartungsaufwand ausgelegt und widerstehen Nagetieren, Abrieb, Stößen, Pilzen und Feuer. Gleichzeitig unterstützen sie die Sicherheitsüberwachung in Echtzeit und nahtlose Verbindungen, die neue Möglichkeiten auf allen Ebenen des Bergbaubetriebs eröffnen.
M12 Zug-Druck-Kabelsets - Abgewinkelte Varianten

Lumberg Automation M12 Druck-Zug-Kabelsets - Abgewinkelte Varianten

Das M12 Push-Pull-Kabelset ist jetzt auch in neuen, abgewinkelten Varianten erhältlich und lässt sich selbst in beengten Räumen werkzeuglos und ohne Schrauben einfach installieren. Es entspricht der IEC-Norm 61076-2-010 und erfüllt die Standards für Vibrations- und Fremdkraftbeständigkeit.
SPE FlexPlug

Belden Single Pair Ethernet REVConnect FlexPlug

Der neue Single Pair Ethernet (SPE) REVConnect FlexPlug revolutioniert die Konnektivität in kommerziellen Gebäuden, indem er die Installation von Single-Pair-Ethernet für Smart-Building-Anwendungen vereinfacht und so eine größere Reichweite und Platzersparnis ermöglicht.
Waterdog-Kabel

Belden Waterdog – Direktbestattung der neuen Generation

Verbessern Sie die Verbindungen zwischen Geräten innerhalb und außerhalb von Gebäuden. Die robusten Waterdog-Kabel verfügen über wasserabweisendes Material, um auch härtesten Bedingungen standzuhalten.

ProSoft ELX3 ProLinx Edge™ Gateway: Protokoll + Edge-Computing

Das industrietaugliche ELX3 Edge Gateway bietet Protokollkonvertierung und Edge-Analysen für schnellere und intelligentere Entscheidungen.
elx3-960x540

Abonnieren Sie den Erhalt von Updates

Erfahren Sie als Erster von neuen Produkten und wichtigen produktbezogenen Informationen.
Still image from Belden Brand Anthem Video 18