Intelligente Gebäude

Ein Blick auf die bevorstehenden Überarbeitungen des Standards BICSI 004 für das Gesundheitswesen

Matt Odell
Nach seiner Überarbeitung im Laufe dieses Jahres wird der Standard BICSI 004 für das Gesundheitswesen für alle Gesundheitseinrichtungen, und nicht nur für Krankenhäuser nutzbar sein.

 

Während die Mission von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen weiterhin die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Gesundheitsdienstleistungen bleibt, ändern sich die zur Erfüllung dieser Mission genutzten Technologien, Prozesse und Standards ständig.

 

Heute führen Roboterhände minimalinvasive Operationen durch und 3D-Drucker stellen Implantate und Prothesen her. Patienten kommunizieren per Video mit Ärzten und teilen Gesundheitsdaten und Testergebnisse über Apps. Digitale Gesundheitsakten verbessern die Koordination der medizinischen Versorgung.

 

Mit der zunehmenden Vernetzung von Gesundheitseinrichtungen werden Richtlinien für das Design und die Implementierung ihrer Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) benötigt. Aus diesem Grund wurde der Standard ANSI/BICSI 004 (Information Communication Technology Systems Design and Implementation Best Practices for Healthcare Institutions and Facilities) entwickelt.

 

Der von Endnutzern und Systemdesignern aus dem Gesundheitswesen verfasste Standard BICSI 004 wurde erstmals im Jahr 2012 veröffentlicht. Er baut auf der Grundlage des Standards ANSI/TIA-1179 für generische Verkabelungen im Gesundheitswesen auf. Allerdings geht BICSI 004 über diesen Standard hinaus. Er erfüllt spezielle Anforderungen für andere einzigartige Systeme im Gesundheitswesen und deckt Aspekte wie Bandbreite, Netzwerkspeicher und Übertragung sowie Überlegungen zur Integration ab.

 

BICSI 004 enthält beispielsweise Informationen über folgende Systeme:

  • AV-Geräte
  • Medizinische Bildgebung
  • Unterhaltungssysteme für Patienten
  • Patientenüberwachung
  • Patientenverfolgung (RFID)
  • Sicherheitssysteme und Alarmanlagen
  • Überwachungskameras und Monitore
  • Kabelgebundene und Wireless-Kommunikation, z. B. Schwesternrufsysteme

 

Was Sie von der Überarbeitung des Standards BICSI 004 erwarten können


Sechs Jahre nach dem ursprünglichen Veröffentlichungsdatum im Jahr 2012 wurde die erste Überarbeitung des Standards BICSI 004 im Jahr 2018 veröffentlicht. Dies beinhaltete Informationen über optische LANs, Telemedizin-Räume, digitale Beschilderung, Wegfindung und andere wichtige Anwendungen.

 

In Kürze wird die zweite Überarbeitung des Standards BICSI 004 veröffentlicht. Wir möchten Ihnen einige Inhalte der Überarbeitung präsentieren, die zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr veröffentlicht wird.

 

Spezielle Abschnitte für ICRA und ESS


Zwei der im Standard BICSI 004-2018 behandelten Themen werden im überarbeiteten Standard BICSI 004 einen eigenen Abschnitt erhalten.

 

ICRA (Infection Control Risk Assessment) 2.0 wurde ursprünglich als Anhang aufgenommen. Dieser Prozess stellt sicher, dass Patienten, Mitarbeiter und Besucher vor Infektionskrankheiten geschützt sind. Ein Abschnitt im Standard BICSI 004 wird sich nun der Einhaltung von ICRA 2.0 widmen, wenn neue Systeme und Infrastrukturen bereitgestellt werden, und Schritte zur Verhinderung von Infektionen aufzeigen.

 

Der sich auf das Systemdesign und die Implementierung beziehende Bereich ESS (Electronic Safety and Security) war ursprünglich Teil des Abschnitts „Other Information Communication Technology Systems“ und wird nun ebenfalls einen eigenen Abschnitt innerhalb des Standards erhalten. Er umfasst die Themen Zugangskontrolle, Feueralarm, Überwachung, Einbrucherkennung, Notfallkommunikation und Paging-Systeme in Gesundheitseinrichtungen.

 

Neue Kapitel für Wireless, LMR und Anlagenplanung


Mit der zunehmenden Verbreitung der Wireless-Kommunikation in Gesundheitseinrichtungen wird diese ein eigenes Kapitel innerhalb des Standards BICSI 004erhalten.

 

Eine Form der Wireless-Kommunikation, LMR (Land Mobile Radio), wird ebenfalls ein eigenes Kapitel im Standard erhalten. Diese Zwei-Wege-Kommunikationssysteme nutzen die Push-to-Talk-Technologie, sodass Benutzer über Funk-Transceiver schnell miteinander kommunizieren können. Im Gesundheitswesen werden LMR-Systeme häufig eingesetzt, um medizinisches Personal miteinander zu verbinden, damit es die Versorgung in Notfällen koordinieren kann, unabhängig davon, wo es sich befindet (in einem Krankenwagen, im Krankenhaus usw.).

 

Neben neuen Kapiteln für Wireless und LMR wird BICSI 004 ebenfalls ein neues Kapitel für die Anlagenplanung enthalten. Es wird allgemeine Planungsinformationen für Gesundheitseinrichtungen sowie Informationen über die Integration von Einrichtungen enthalten.

 

Weitere Informationen zu AV-, Cybersicherheits- und Gesundheitssystemen


Um mit den sich ständig ändernden Trends und Bedrohungen im Gesundheitswesen Schritt zu halten, werden die bestehenden Kapitel des Standards BICSI 004 zu folgenden Zwecken um weitere Informationen ergänzt:

  • Cybersicherheit, mit Richtlinien zur Verbesserung der Netzwerksicherheit und zum Schutz sensibler Daten durch Verschlüsselung, Firewalls, Segmentierung usw.

  • Design, Implementierung und Best Practices von Gesundheitssystemen (Schwesternruf, Überwachung, Bildgebung usw.)

  • Überlegungen hinsichtlich des Designs der Infrastruktur des AV-Systems für Telemedizin- und Räume für die Zusammenarbeit sowie spezifische Informationen zu Anzeigen, Kameras, Lautsprechern, Mikrofonen usw.

 

Sonstige Aktualisierungen des Standards BICSI 004


Die diesjährige Überarbeitung des Standards BICSI 004 wird auch einige weitere Aktualisierungen enthalten:

  • Wesentliche Aktualisierungen der Anforderungen und Empfehlungen für Telekommunikationsräume

  • Einführung von Risikoklassen für alle Designstufen zur Anpassung an die Risikostufen des Standards NFPA 99

  • Anpassungen an andere unternehmenskritische Design-Prinzipien (z. B. Design-Prinzipien für Rechenzentren), um Konsistenz zu gewährleisten

 

Wir halten Sie über die Standards für das Gesundheitswesen auf dem Laufenden


Nach seiner Überarbeitung im Laufe dieses Jahres wird der Standard BICSI 004 für das Gesundheitswesen für alle Gesundheitseinrichtungen, und nicht nur für Krankenhäuser nutzbar sein. Aufgrund dieser Aktualisierungen wird der Standard noch umfangreicher: Im Jahr 2024 werden 60 weitere Seiten hinzugefügt.

 

Da Standards fortlaufend Änderungen unterliegen, wird Sie unser Gesundheitsteam weiterhin bezüglich Überarbeitungen von BICSI 004 und anderen Standards für das Gesundheitswesen auf dem Laufenden halten.

 

Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen für das Gesundheitswesen.

 

Verwandte Links