Leuchtende Lichtspuren umgeben die Smart City. (3D-Rendering)

Wir bringen das Know-how von Belden auf die Rockwell Automation Fair 2025

Nehmen Sie an dieser speziellen Sitzung teil:

 

Anwendungsfälle für Single Pair Ethernet – Verstehen der Mehrwerte und Einschränkungen dieser Technologie

Details: SPE begann mit dem Versprechen von Sichtbarkeit und nahtloser Kommunikation vor Ort. Das APL-Projekt und die Anwendungsfälle im Schaltschrank sind die Pioniere, die den Weg für SPE in der Branche ebnen.  Andere,  B. in der Prozessindustrie für ungefährliche Stoffe, könnten folgen.  Neben diesen Mehrwerten sind andere Vorteile weniger offensichtlich.  Dennoch entwickelt sich die SPE-Technologie zu einer Mischung aus Plug-and-Play- und technischer Kommunikationstechnologie, die Benutzerprofile und Implementierungsrichtlinien erfordert. &

Sprecherin: Cornelia Eitel | Leitender Systemarchitekt

Datum & Uhrzeit:

  • Montag, 17. November | 16:00–17:00 Uhr CST
  • Mittwoch, 19. November | 10:00–11:00 Uhr CST

 

PROFINET-Gerät für ControlLogix®

 

Mit dem PROFINET-Gerätemodul ILX56-PND können ControlLogix-Prozessoren® von Rockwell Automation® in einem Netzwerk mit PROFINET-RT-Protokoll kommunizieren, das bis zu 1440 Byte zyklische E/A-Daten unterstützt. In Kombination mit der Verwendung mehrerer I/O-Verbindungen zurück zum ControlLogix-Prozessor bietet dieses Modul Datenaktualisierungsraten, die selbst den anspruchsvollsten PROFINET RT-Anwendungen gerecht werden. Darüber hinaus können Benutzer mit dem PLX50 Configuration Utility erweiterte Funktionen wie benutzerdefinierte Add-On-Routinen und benutzerdefinierte Datentypen (UDTs) nutzen, um den Zeit- und Arbeitsaufwand für den Betrieb eines ControlLogix PAC in einem PROFINET RT-Netzwerk zu minimieren. 

 

pnd-Bild

 

In-Rack-Profinet-Produkt

 

PROFINET-Controller-Konnektivität für ControlLogix im Schaltschrank


Das neueste Modul von ProSoft Technology für ControlLogix PACs ist das erste In-Rack-PROFINET-Controllermodul zur Verwendung mit Rockwell Automation-Systemen. Mit dem PROFINET-Controller-Modul ILX56-PNC kann Ihre ControlLogix in einem Netzwerk mit bis zu 64 PROFINET-Geräten im PROFINET-RT-Protokoll kommunizieren. Das Modul bietet Datenaktualisierungsraten, die die Anforderungen der anspruchsvollsten PROFINET RT-Anwendungen erfüllen. Maßgeschneiderte Add-On-Routinen erleichtern die Integration.

 

VFD-Kabel

 

Belden 300 % Masse, flexibel, VFD, 3 Leiter, 14 AWG (41 x 30), verzinntes Kupfer, XLPE-Isolierung, M4-Farbcode + PVC-isolierte Masse, Gesamtabschirmung aus Beldfoil® + verzinntem Kupfergeflecht (85 %) mit 14 AWG verzinntem Kupfer, Masse/Abfluss, schwarzer PVC-Außenmantel, 600/1000 V TC-ER 90 °C, trocken/nass, 1000 V, flexibles Motorversorgungskabel WTTC 1000 V CSA AWM I/II A/B 600 V CIC TC SUN RES DIR BUR, ölbeständig

 

 

 

Belden VFD-Kabel

 

7953a

 

DataTuff® Cat-6-Kabel

 

Industrielles Ethernet Cat 6, 4 Bonded-Pair 23AWG (massiv) blankes Kupfer, PO-Isolierung, Beldfoil® Gesamtabschirmung, PVC-Innenmantel, PVC-Außenmantel, MSHA, CMX-Outdoor 600 V AWM 21047.