Video-Triaxialkabel

Benötigen Sie ein Kabel mit mehr Bandbreite und Störungsunterdrückung als herkömmliche Koaxialkabel? Unsere Video-Triaxialkabel sind nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt und erfüllen diese Anforderungen. Belden verfügt über ein umfassendes Produktangebot, von 14 AWG bis 22 AWG, das für flexible oder Festinstallationen verwendet werden kann. Häufige Anwendungen sind analoge Videokameras in der Rundfunk- und Fernsehbranche.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Flexible Auswahl: Für einsatzfähige Anwendungen sind flexible Versionen sind verfügbar
  • Mehrere Ummantelungsoptionen: Belflex bietet zusätzliche Flexibilität (erhältlich in bis zu sechs Farben), oder wählen Sie eine SCPE-Duroplast-Ummantelung für mehr Robustheit
Kabel Typ Technischen Daten
RG-59 Allgemein8232
1856A
Riser8232A
Plenum88232
Riser/feuchtigkeitsdicht2232RW
RG-59, hochflexibel Allgemein1857A
RG-11 Riser8233A
Plenum8233P
Feuchtigkeitsdicht8233WB
7803A
Riser/feuchtigkeitsdicht2233RW
RG-11, hochflexibel Allgemein1858A
Plenum1859A
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Search Products By Word or Phrase
Ressourcen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.