OTN Systems

OTN Systems entwickelt unternehmenswichtige Netzwerke für spezifische Industriebranchen wie Energieversorger, U-Bahnen, Stadtbahnen, Öl und Gas sowie den Bergbau. Die Kunden sind in mehr als 80 Ländern weltweit vertreten. Die XTran-Produktpalette bietet alle für den Einsatz in rauen Umgebungen erforderlichen Funktionen, und das Managementsystem unterstützt eine intuitive und einfache Handhabung.

Elektrisches Umspannwerk

Wir kennen
Ihre Branche

Durch die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen Endbenutzern in den letzten 30 Jahren hat sich OTN Systems das nötige Fachwissen angeeignet, um die perfekten Netzwerklösungen zu entwickeln, die kosteneffizient, höchst zuverlässig und sehr benutzerfreundlich sind und sich durch eine lange Lebensdauer auszeichnen.

null

Unerreichte
Widerstandsfähigkeit der Netzwerke

Industriekunden sehen sich mit großen Herausforderungen konfrontiert, wenn die traditionellen SDH/SONET-basierten Netze ersetzt werden müssen. Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, hat OTN Systems XTran als flexibles Produkt entwickelt, das auf der MPLS-TP-Technologie aufbaut und es den Kunden ermöglicht, vollständig mit Paketvermittlung zu arbeiten.

null

Hervorragende Produkte, gestützt durch hervorragende Dienstleistungen

Eine breite Palette von Dienstleistungen vermindert die Einführungsrisiken: Factory Acceptance Tests vor der Auslieferung in unseren Labors, umfangreiche XTran-Schulungen zur Vorbereitung einer erfolgreichen Projekteinführung und ein umfangreiches Serviceangebot, das rund um die Uhr zur Verfügung steht.

 

XTran macht MPLS für Operational Telecom einfach

 

null

Auf Industrieanwendungen zugeschnitten


  • Basiert auf dem MPLS-TP-Standard
  • Sektorspezifische Anforderungen
  • Zukunftssichere Technologie

null

Intuitiv und einfach


  • Netzwerkverwaltungssysteme leicht gemacht
  • Schnelle Diagnose
  • Nahtlose Unterstützung für ältere Systeme

null

Zuverlässiger Betrieb in rauen Umgebungen


  • Optimierte Netzwerksicherheit
  • Unübertroffene Netzwerk-Widerstandsfähigkeit
  • Robustes Industriedesign

 



XTran-Produktfamilie

 

Ein XTran-Netzwerk umfasst Knoten, die über Ethernet miteinander in Verbindung stehen, und ein Managementsystem namens TXCare. Es stehen zahlreiche Knotentypen zur Verfügung, die für jeden Standort die ideale Lösung bieten. Das Netzwerk ist von zehn bis zu Tausenden von Knoten perfekt skalierbar. Mit dem XTran-Portfolio lässt sich jede beliebige Topologie aufbauen. Auf der WAN-Seite sind Gigabit Ethernet-, 10 Gbps und 40 Gbps Schnittstellen vorhanden, die sich zu 100 Gbps weiterentwickeln. XTran enthält eine beispiellose Reihe von Schnittstellenkarten für ältere Geräte, einschließlich gängiger analoger Schaltungen für die Betriebstelefonie sowie hochmodernes Ethernet/PoE.

 

Redundanz ist der Schlüssel zu maximaler Netzwerkverfügbarkeit. Die gemeinsame Steuerung, Switching Fabric, Netzwerksynchronisierung, Uplinks, MPLS-Tunnel, Pseudowires und Stromversorgungsmodule können dupliziert werden. Daraus ergeben sich natürlich spektakuläre MTBF-Zahlen für die Serviceverfügbarkeit.


 





null

 

 

null




Modernstes Netzmanagementsystem

 

TXCare ist eine intuitiv bedienbare, grafische Oberfläche für den Netzwerkadministrator. Es verfügt über integrierte Funktionen für das Traffic-Engineering, die eine korrekte Konfiguration wichtiger Dienste gewährleisten. Netzausfälle werden erkannt und diagnostiziert. Ereignisprotokolle und Prüfprotokolle stehen zur Verfügung, um gründliche Untersuchungen durchzuführen. On-Demand-Leistungsmanagement erfolgt mit ein paar Mausklicks. Multifunktionale Ansichten des physischen Netzes, des programmierten Tunnels und seiner einzelnen Dienste lassen sich unmittelbar abrufen.

Passende Ressourcen