Produktnummer: RST 5-3-VAD 1F-4-3-241
DIN EN 175301-803-A, Kabelsatz, beidseitig konfektioniert: M12, Stecker, gerade, 3-polig, auf a, Form A, Buchse, gewinkelt, 2+2PE, gelbe LED mit Freilaufdiode: Kabel, PUR, orange, 3x0,50 mm²
DIN EN 175301-803-A, Kabelsatz, beidseitig konfektioniert: M12, Stecker, gerade, 3-polig, auf a, Form A, Buchse, gewinkelt, 2+2PE, gelbe LED mit Freilaufdiode: Kabel, PUR, orange, 3x0,50 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
- Technische Daten
- Artikelnummer
- Ressourcen
Technische Daten
Vorderansicht Seite 1
|
Produktfamilie |
Ventilsteckverbinder |
|---|---|
|
Steckverbindertyp |
Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt |
|
Art der Abschirmung |
ungeschirmt |
|
Nennspannung |
24 V |
|
Bemessungs-Stoßspannung |
1,5 kV |
|
Betriebsspannung |
24 V Gleichstrom |
|
Nennstrom |
4 A |
Technischen Daten Seite 1
|
Seite 1 Produkt-Unterfamilie |
M12 |
|---|---|
|
Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht |
Stecker |
|
Steckverbinder-Design |
M12 | Männchen | 3-polig | 0° |
|
Befestigungstyp |
Kupplungsschraube |
|
Anzahl der Pins |
3 |
|
Kodierung, Seite 1 |
A |
|
Kontaktwiderstand Seite 1 |
≤ 10 mOhm |
|
Isolationswiderstand |
˃ 10^9 Ohm |
|
Steckzyklen |
≤ 100 |
|
Temperaturbereich (Betrieb)* |
- 40 °C - + 90 °C |
|
Schutzart/IP-Klassifizierung** |
IP65 |
|
Seite 1 Designstandard |
IEC 61076-2-101 |
|
Verschmutzungsgrad Seite 1 |
3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Überspannungskategorie |
III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Kontakt-Basismaterial |
CuSn |
|
Seite 1 Kontaktbeschichtung |
Cu/Au |
|
Kontakt-Trägermaterial |
TPU |
|
Kontakt-Trägerfarbe |
Orange |
|
Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger) |
UL 94 HB |
|
Umspritztes Steckergehäuse Material |
TPU |
|
Umspritztes Steckergehäuse Farbe |
Grau-transparent |
|
Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse) |
UL 94 HB |
|
Befestigungsmaterial |
CuZn |
|
Befestigungsbeschichtung |
Vernickelt |
|
Funktionsanzeige |
Gelbe LED |
|
Schutzschaltung |
Freilaufdiode |
|
Anzugsmoment (Befestigung) |
M 12x1: (50-60) Ncm, handfest |
|
Hinweis |
Nicht unter Last verbinden oder trennen |
Kabeldaten
|
Kabelnummer |
241 |
|---|---|
|
Leiterquerschnitt |
0.5 mm² |
|
Anzahl der Drähte |
3 |
|
Minimaler Biegeradius (Festinstallation) |
˃ 5 x D |
|
Minimaler Biegeradius (flexible Installation) |
˃ 10 x D |
|
Zyklen (Biegen) |
˃ 2 M |
|
Schweißwiderstand |
Schweißfunkenbeständig |
|
Leiter-Material |
Cu |
|
Material der Kabelummantelung |
PUR |
|
Farbe der Kabelummantelung |
Orange |
|
Kabeldurchmesser D |
ø 5,0 ± 0,2 mm |
|
Kabel-Isolierungsmaterial |
HDPE |
|
Durchmesser isolierter Draht |
ø1.50 mm |
|
Temperaturbereich (Festinstallationen) |
- 50 °C - + 80 °C |
|
Temperaturbereich (flexible Installtaion) |
- 25 °C - + 80 °C |
|
Temperaturbereich (Schleppketten-Installation) |
- 25 °C - + 60 °C |
|
UL Kabeltyp |
AWM: 20549 |
|
Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung) |
DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2 |
|
Leitungseigenschaften |
Überwiegend frei von Weichmacher-Diffusion; gute Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit; Ausschluss von PVC und Silikon; Salzwasserbeständigkeit; Kälteflexibilität |
Technischen Daten Seite 2
|
Seite 2 Produkt-Unterfamilie |
VAD |
|---|---|
|
Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht |
Buchse |
|
Steckverbinder-Design, Seite 2 |
Form A | Weiblich | 2+ 2PE-Stange | 90° |
|
Befestigungstyp, Seite 2 |
Zentralschraube |
|
Anzahl der Pins, Seite 2 |
2+2PE |
|
Kodierung, Seite 2 |
A |
|
Übergangswiderstand, Seite 2 |
≤ 5 mOhm |
|
Isolationswiderstand, Seite 2 |
˃ 10^9 Ohm |
|
Steckzyklen, Seite 2 |
<50 |
|
Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2* |
-25°C Zu + 80°C |
|
Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2** |
IP65 |
|
Designstandard, Seite 2 |
DIN EN 175301-803-A |
|
Verschmutzungsgrad, Seite 2 |
3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Überspannungskategorie, Seite 2 |
III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
Kontakt-Basismaterial, Seite 2 |
CuZn |
|
Kontaktbeschichtung, Seite 2 |
Cu/Ni, Sn |
|
Kontakt-Trägermaterial, Seite 2 |
PBT |
|
Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2 |
Schwarz |
|
Brennbarkeitsklasse (Kontaktträger), Seite 2 |
UL 94 V-0 |
|
Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2 |
TPU |
|
Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2 |
Transparent |
|
Befestigungsmaterial, Seite 2 |
Stahl, Kombi-Kreuzschlitz |
|
O-Ring-Material, Seite 2 |
Umspritzte integrierte Dichtung |
|
Schutzschaltung, Seite 2 |
Freilaufdiode (FRD) |
|
Anzugsmoment (Befestigung), Seite 2 |
(50-60) Ncm |
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
|
RoHS-konform |
Ja |
|---|
Widerstände
|
Halogenfrei |
Nein |
|---|---|
|
Ölbeständigkeit |
Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl |
Anmerkungen
|
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker. |
|---|---|
|
Derating-Hinweis |
Derating beachten |
|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.59 Revisionsdatum: 07-31-2025 |
Information
|
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker. |
|---|---|
|
Derating-Hinweis |
Derating beachten |
|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.59 Revisionsdatum: 07-31-2025 |
Artikelnummer
| Artikelnr. | Artikelbeschreibung | Kabellänge |
|---|---|---|
| 11927 | RST 5-3-VAD 1F-4-3-241/1 M | 1 m |
| 46905 | RST 5-3-VAD 1F-4-3-241 | 0.3 m |
| 11929 | RST 5-3-VAD 1F-4-3-241/2 M | 2 m |
| 10829 | RST 5-3-VAD 1F-4-3-241/3 M | 3 m |
| 46906 | RST 5-3-VAD 1F-4-3-241/5 M | 5 m |