LioN-X LC Digitale I/O-Module

Effizientes, stromsparendes digitales I/O-Modul für umfassende Verbindungslösungen. Das digitale LioN-X LC I/O-Modul bietet eine erhöhte Effizienz, weniger Strom an Pin 1 und eine Unterstützung von Multiprotokollen. Diese E/A-Module mit niedrigeren

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Vereinfachen Sie die I/O-Integration in traditionellen und modernen Systemen mit Multiprotokollunterstützung für Feldbus- und IIoT-Umgebungen.
  • Optimiertes Design für raue Bedingungen mit einem robusten Metallgehäuse, das den Schutzarten IP65, IP67 und IP69K entspricht.
  • Senken Sie die Systemkosten in hochdichten Schaltschränken durch niedrigeren Pin-1-Strom und ein kompaktes, kosteneffizientes Moduldesign.
  • Minimieren Sie Cybersicherheitsrisiken mit integrierten Funktionen wie der ACHILLES-Zertifizierung und Syslog für Protokollierung und Bedrohungserkennung.
Belden Produkt-Standardbild
LioN-X LC Digitale I/O-Module Multiprotokoll (PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP, CC-Link IE Field Basic) mit M12-Stromversorgungsanschluss
Bus-ProtokollBreiteI/OPWR-VerbindungTechnische Daten
Multiprotokoll60 mm16DI2 x M12, L-kodiertProduktinformationen
Multiprotokoll60 mm8DI/8DO mit galvanischer Trennung2 x M12, L-kodiertProduktinformationen
Multiprotokoll60 mm8DI/8DO ohne galvanische Trennung2 x M12, L-kodiertProduktinformationen
Multiprotokoll60 mm16DIO2 x M12, L-kodiertProduktinformationen
Ansicht: Ergebnisse filtern