Produktnummer: 0980 XLC 3923-121-007D-01F

LioN-X Niedrigstrom 8DI/8DO Digital ohne galvanische Trennung, Multip.

LioN-X IO-Gerät mit niedrigem Stromverbrauch, Multiprotokollunterstützung (PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link), IoT-Protokolle (OPC UA, MQTT, CoAP, REST), 8 digitale Eingänge und 8 digitale Ausgänge (2 A) ohne galvanische Trennung, Metallgehäuse IP65, IP67, IP69K, 60 mm, 8 x M12 A-codierte I/O-Anschlüsse (5-polig), 2 x M12 D-codierte Ethernet-Anschlüsse (4-polig), 2 x M12 L-codierte Stromversorgung

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Global | Amerika | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

I/O-Systeme: aktiv, eigenständig

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

LioN-X niedriger Strom

Artikelbeschreibung

0980 XLC 3923-121-007D-01F

Gerätetyp

I/O-Gerät

Protokoll-Kompatibilität

Multiprotokoll

I/O-Funktion

8DI 8DO

Stromversorgungsanschluss

M12 Strom, 5-polig, L-kodiert

I/O-Verbindung

M12, 5-polig, A-kodiert

I/O-Typ

Digitaler Eingang und digitaler Ausgang

Gehäusematerial

Metall, Zinkdruckguss

Gehäusebeschichtung

Nickel, matt

Gehäusefarbe

Grau-Metallic

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, IP69K

Vergossen

Ja

Abmessungen (B x H x T)

60 mm x 31 mm x 200 mm

Gewicht

460 g

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40 °C bis 70 °C

Temperaturbereich (Lagerung/Transport)

-40 °C bis 70 °C

Zulässige Feuchtigkeit (Betrieb)

5 % ... 95 % (Für UL-Anwendungen max. 80 %)

Zulässige Feuchtigkeit (Lagerung/Transport)

5 % ... 95 % (Für UL-Anwendungen max. 80 %)

Luftdruck (Betrieb)

80 kPa … 106 kPa (bis 2000 m über dem Meeresspiegel)

Luftdruck (Lagerung/Transport)

80 kPa … 106 kPa (bis 2000 m über dem Meeresspiegel)

Entflammbarkeitsklasse

UL 94 (IEC 61010)

Schutzklasse

III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß EN 60664-1, VDE 0110-1

Vibrationsfestigkeit

15 g/5–500 Hz

Stoßfestigkeit

50 g / 11 ms

Kontakt-Basismaterial

M12, D-kodiert, Kupfer-Zinn, vergoldet | M12 Strom, L-kodiert, Kupfer-Nickel, vergoldet

Kontakt-Trägermaterial

PA/TPU

O-Ring-Material

FKM

Montage-Typ

2-Loch-Schraubmontage. Verwenden Sie Standardschrauben M4 x 25/30 mit Zahnscheiben (gemäß DIN 125) und selbstsichernden Muttern.

Anzugsmoment (Befestigungsschraube)

M4: 1 Nm

Anzugsmoment (Masseanschluss (FE))

M4: 1 Nm

Anzugsmoment (Bus-Verbindung)

M12: 0.5 Nm

Anzugsmoment (Stromanschluss)

M12: 0.5 Nm

Anzugsmoment (I/O-Verbindung)

M12: 0.5 Nm

Im Lieferumfang enthalten

Aufsteckbare Etiketten: 15x, Verschlusskappen: 5x M12

Zubehör gesondert zu bestellen

Ethernetkabel, Montageadapter, Sensor/Aktor-Kabel, Stromkabel

Protokoll

PROFINET

Verbindung

M12 4-polig, D-kodiert

Anzahl der Verbindungen

2

Spezifikation

V2.4

Konformitätsklasse

C (CC-C)

Leistungsklasse

RT (Switch unterstützt IRT)

Nutzlastklasse

III

Übertragungsrate

Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), Vollduplex

Übertragungsmethode

100 BASE-TX, mit Autonegotiation und Autocrossing

Zykluszeit/Aktualisierungsrate

Min. 1 ms

Ansprache

DCP

Media Redundancy Protocol (MRP)

Unterstützt, MRP-Client

Gemeinsames Gerät

Unterstützt

Gemeinsamer Eingang

nicht unterstützt

Topologie-Erkennung

LLDP, SNMP V3

Einfacher Geräteaustausch

Unterstützt, basiert auf LLDP

Unterstützte Netzwerkprotokolle (sonstige)

ARP, HTTP, Ping, SNMP V1, TCP/IP

Protokoll (EtherNet/IP)

EtherNet/IP

Verbindung

M12, 4-polig, D-kodiert

Anzahl der Verbindungen

2

Spezifikation

CIP V3.2x, EIP-Adaption von CIP V1.2x

Übertragungsrate

Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), Vollduplex

Übertragungsmethode

100 BASE-TX, mit Autonegotiation und Autocrossing

Zykluszeit/Requested Packet Interval (RPI)

Min. 1 ms

Ansprache

BootP, DHCP, Drehadress-Switches

Adress-Switches Bereich

0 bis 255 dez

Verbindungsarten

Exclusive Owner, Input Only, Listen Only

CIP-Messaging-Verbindungslimit

6

CIP-I/O-Verbindungslimit

3

Device Level Ring (DLR)

Unterstützt, Beacon-basiert

Quick Connect (QC)

Unterstützt, ≤ 500 ms

Unterstützte Netzwerkprotokolle (sonstige)

ACD, ARP, BootP, DHCP, HTTP, IGMP, Ping, TCP/IP

Protokoll

EtherCAT

Verbindung

M12 4-polig, D-kodiert

Anzahl der Verbindungen

2

Spezifikation

ETG.1000 V1.2

Übertragungsrate

Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), Vollduplex

Übertragungsmethode

100 BASE-TX, mit Autonegotiation und Autocrossing

Zykluszeit/Aktualisierungsrate

min. 250 µs

Ansprache

Automatische Erhöhungsadressierung, fixierte Positionsadressierung

Postfach-Protokolle

CANopen über EtherCAT (CoE), Dateizugriff über EtherCAT (FoE), Ethernet über EtherCAT (EoE)

Unterstützte Netzwerkprotokolle (sonstige)

Über EoE: HTTP, Ping, TCP/IP

Protokoll

CC-Link IE Field Basic

Verbindung

M12 LAN, 4-polig. D-kodiert

Anzahl der Verbindungen

2

Spezifikation

Version 2

Übertragungsrate

Fast Ethernet (100 Mbit/s), Vollduplex

Übertragungsmethode

100 BASE-TX, mit Autonegotiation und Autocrossing

Zykluszeit/Aktualisierungsrate

min. 1 ms

Adress-Switches Bereich

0 bis 99 dez

Anzahl der Stationen

4

Unterstützte Netzwerkprotokolle

SNMP, ACD, ARP, HTTP, IGMP, Ping, TCP/IP

Unterstützte IIoT-Protokolle

OPC UA, MQTT, CoAP, Syslog, Node Re

Protokoll

Modbus TCP

Verbindung

M12, 4-polig, D-kodiert

Anzahl der Verbindungen

2

Gerätetyp

Modbus-Gerät

Spezifikation

Modbus-Anwendungsprotokoll V1.1b

Unterstützte Netzwerkprotokolle

SNMP V1, HTTP, TFTP, FTP, BootP, DHCP

Verbindungsmodul-Versorgungsspannung

M12 Strom, 5-polig, L-kodiert

Anzahl der Verbindungen

2

Strombelastbarkeit des Steckverbinders

Max. 16 A

Modul-Versorgungsspannung (Nennspannung)

24 V DC (SELV/PELV)

Modul-Versorgungsspannung (Bereich)

18 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom

Aktueller (typischer) Verbrauch

130 mA (bei 24 V DC)

Schutz gegen umgekehrte Polarität

Ja

Statusanzeige (Systemversorgung)

LED grün

Diagnoseanzeige

LED rot

Verbindungssensor-Versorgungsspannung

M12 Strom, 5-polig, L-kodiert

Strombelastbarkeit des Steckverbinders

Max. 16 A

Sensor-Versorgungsspannung (Nennspannung)

24 V DC (SELV/PELV)

Sensor-Versorgungsspannung (Bereich)

18 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom

Schutz gegen umgekehrte Polarität

Ja

Statusanzeige (Sensorversorgung)

LED grün

Diagnoseanzeige

LED rot

Strombelastbarkeit des Steckverbinders

Max. 16 A

Aktor-Versorgungsspannung (Nennspannung)

24 V DC (SELV/PELV)

Aktor-Versorgungsspannung (Bereich)

18 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom

Schutz gegen umgekehrte Polarität

Ja

Statusanzeige (Aktorversorgung)

LED grün

Diagnoseanzeige

LED rot

Anzahl der digitalen Eingangskanäle

Bis zu 8

Verbindung

M12, 5-polig, A-kodiert

Anzahl der Ports

4x, X1 bis X4

Kanaltyp

Typ 3 gemäß IEC 61131-2

Eingangsverdrahtung

2-, 3-, 4-Draht

Nennspannung

24 V DC über US (Modul-Stromversorgung)

Nennstrom

Typ. 5 mA

Sensor-Stromversorgung

max. 200mA pro Port

Sensortyp

PNP

Eingangsspannungsbereich "0" Signal

-3 V Gleichspannung …+5 V Gleichspannung

Eingangsspannungsbereich "1" Signal

11 V DC … 30 V DC

Schutzschaltung

Elektronisch: Überlastschutz, Kurzschluss-Schutz

Statusanzeige (Eingänge)

LED weiß oder gelb pro Kanal

Diagnoseanzeige

LED rot pro Modul

Anzahl der digitalen Ausgangskanäle

Bis zu 8

Verbindung

M12, 5-polig, A-kodiert

Anzahl der Ports

4x, X5 bis X8

Kanaltyp

P-Switching

Ausgangsverdrahtung

2-Draht

Nennspannung

24 V Gleichstrom über UL

Ausgangsstrom pro Kanal

Max. 2 A

Ausgangsstrom pro Modul

max. 12 A (für UL-Konformität: max. 9 A)

Galvanisch getrennt

Nein

Schutzschaltung

Elektronisch: Überlastschutz, Kurzschluss-Schutz

Überlastverhalten

Automatisches Ein- und Ausschalten/Manueller Neustart

Statusanzeige (Ausgänge)

LED weiß oder gelb pro Kanal

Diagnoseanzeige

LED rot pro Modul

US (System-Versorgungsspannung)/FE

500 V Gleichstrom

UL/FE

500 V Gleichstrom

Bus-Verbindung/FE

2000 V Gleichstrom

EMC-Richtlinie

2014/30/EU

EN 61000-4-2 Elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

Kriterium B; 4 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 Elektromagnetisches Feld

Kriterium A; Feldintensität: 10 V/m

DE 61000-4-4 Schnelle Transienten (Burst)

Kriterium B; 2 kV

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Kriterium B; DC-Versorgungsleitungen: ±0,5 kV/±0,5 kV (symmetrisch/asymmetrisch); Für I/O-Ports mit Kabeln ≤ 30m

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

Kriterium A; Testspannung 10 V

EN 55032 Funkstöreigenschaften

Klasse A

CE

Ja

RoHS-konform

Ja

China RoHS-konform

Ja

UL

cULus-gelistet, UL 61010-1

CSA

Ja, über UL

PNO

Ja

ODVA

Ja

ETG

Ja

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

*nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Steckverbinder.

Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss

*Nicht unter Spannung anschließen/trennen!

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 02-26-2026

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

*nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Steckverbinder.

Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss

*Nicht unter Spannung anschließen/trennen!

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 02-26-2026