Produktnummer: REVConnect WM Kabelmanagement-Kanal

RVUPCMC-REVConnect Kabelmanagement-Kanal zur Wandmontage

Der REVConnect Kabelmanagement-Kanal für die Wandmontage ist für die Verwendung mit den REVConnect Wandmontage-Kits vorgesehen

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IBDN-System 4800,3600,2400,1200,10GX

Gesamthöhe

15.175 in

Gesamtbreite

8.11 in

Gesamttiefe

9.244 in

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

5.4 lbs

Materialien

Description Material Color
Module Steel Black
Cable Support Lexan Black
Door Aluminum Silver

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

UL-Klassifizierung

UL1863

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

REVConnect Wandanschlussset, REVConnect Wandsteckverbinderhalterung, REVConnect Kabelabdeckungsmodul​​​​​​​, REVConnect Kabelmanagementkanal, REVConnect Wandkanalset horizontal

Enthaltene Teile

2 Schrauben Nr. 8-32; 8 Klettverschluss-Kabelbinder; 1 Installationshandbuch; 1 Tülle; 1 Stöpsel

Anmerkungen

Lesen Sie das Installationshandbuch PX106710 (Englisch) oder besuchen Sie unsere Website unter http://www.belden.com.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.232 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.232 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
RVUPCMC Schwarz 611589237956

Ressourcen

Resources