Produktnummer: REVConnect WM Hor. Kanal-Kit

RVUHOCK-REVConnect Wandmontageset für horizontale Kanäle

Das REVConnect Horizontale Kanalset für die Wandmontage wird mit 2 Komponenten pro Set geliefert

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IBDN-System 4800,3600,2400,1200,10GX

Gesamthöhe

4.575 in

Gesamtbreite

8.229 in

Gesamttiefe

9.241 in

Verpackung

Verpackt in einem Karton

Gewicht

1.6 lbs

Materialien

Description Material Color
Module Aluminum Silver

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

UL-Klassifizierung

UL1863

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

REVConnect Wandanschlussset, REVConnect Wandsteckverbinderhalterung, REVConnect Kabelabdeckungsmodul​​​​​​​, REVConnect Kabelmanagementkanal, REVConnect Wandkanalset horizontal

Enthaltene Teile

8 Ösen; 8 Stöpsel; 1 Installationshandbuch

Anmerkungen

Lesen Sie das Installationshandbuch PX106711 (Englisch) oder besuchen Sie unsere Website unter http://www.belden.com.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.232 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.232 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
RVUHOCK Silberfarben 611589237963

Ressourcen

Resources