Produktnummer: REVConnect WM Mod. Buchsen 16P

RVAXCTM16JBK-REVConnect Wandanschlussmodul, 16 Ports, Buchsen

Das REVConnect Wandanschluss-Modul für Buchsen umfasst 16 Ports (mit 16 Adern)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

10GX System

Gesamthöhe

2.275 in

Gesamtbreite

6.794 in

Gesamttiefe

1.276 in

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Gewicht

.350 lbs

Materialien

Description Material Color
Frame Lexan Black
Coupler Plastic Black

Max. Kapazität

16 Ports

Durchschlagfestigkeit

1,000 V RMS @ 60 Hz

Nennstrom

1.300 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Anschlusswiderstand

2,5 m-Ohm

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Werkzeugkompatibilität

REVConnect-Anschlusswerkzeug (P/N RVUTT01)

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Stecker-/Steckverbinder-Haltekraft

11.250 lbs

Anschluss-Schnittstelle

Termination Connection Durabilities
Front Mated Connection 750 cycles
Rear Mated Connection 20 cycles

UL-Klassifizierung

UL94 V-0, UL1863

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 6A – TIA 568.C.2, Kategorie 6A – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

IEEE-Compliance

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Typ 1 und 2 (bis zu 30 W), IEEE 802.3bt/D1.7 Typ 3 und 4 (bis zu 100 W), CISCO UPOE (bis zu 60 W), Power over HDBaseTTM (bis zu 100 W)

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Steckverbindung

Frequency (MHz) Max. Insertion Loss TIA* (dB) Max. Insertion Loss Belden** (dB) Min. NEXT TIA* (dB) Min. NEXT Belden** (dB) Min. FEXT TIA* (dB) Min. FEXT Belden** (dB) Min. Return Loss TIA* (dB) Min. PSANEXT TIA* (dB) Min. PSANEXT Belden** (dB) Min. PSAACRF TIA* (dB) Min. PSAACRF Belden** (dB) Min. Balanced TCL TIA* (dB) Min. Balanced TCL Belden** (dB)
1.000 .100 dB .050 dB 75.000 dB 77.000 dB 75.000 dB 80.000 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
4.000 .100 dB .050 dB 75.000 dB 77.000 dB 71.100 dB 75.100 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
8.000 .100 dB .050 dB 75.000 dB 77.000 dB 65.000 dB 69.000 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
10.000 .100 dB .050 dB 74.000 dB 77.000 dB 63.100 dB 67.100 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
16.000 .100 dB .060 dB 69.900 dB 72.900 dB 59.000 dB 63.300 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
20.000 .100 dB .070 dB 68.000 dB 71.000 dB 57.100 dB 61.100 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
25.000 .100 dB .080 dB 66.000 dB 69.000 dB 55.100 dB 59.100 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
31.250 .110 dB .090 dB 64.100 dB 67.100 dB 53.200 dB 57.200 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 38.100 dB 45.000 dB
62.500 .160 dB .140 dB 58.100 dB 61.100 dB 47.200 dB 51.200 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 32.100 dB 39.100 dB
100.000 .200 dB .180 dB 54.000 dB 57.000 dB 43.100 dB 47.100 dB 28.00 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 28.000 dB 35.000 dB
200.000 .280 dB .260 dB 48.000 dB 51.000 dB 37.100 dB 41.100 dB 22.000 dB 64.500 dB 66.00 dB 61.000 dB 66.000 dB 22.000 dB 29.000 dB
250.000 .320 dB .300 dB 46.000 dB 49.000 dB 35.100 dB 39.100 dB 20.000 dB 62.500 dB 64.00 dB 59.000 dB 64.000 dB 20.000 dB 27.000 dB
300.000 .350 dB .330 dB 42.900 dB 46.700 dB 33.600 dB 37.600 dB 18.500 dB 61.000 dB 62.500 dB 57.500 dB 62.500 dB 18.500 dB 25.500 dB
400.000 .400 dB .380 dB 37.900 dB 42.900 dB 31.100 dB 35.100 dB 16.000 dB 58.500 dB 60.000 dB 55.000 dB 60.000 dB 16.000 dB 23.000 dB
500.000 .450 dB .430 dB 34.000 dB 40.000 dB 29.100 dB 33.100 dB 14.000 dB 56.500 dB 58.000 dB 53.000 dB 58.000 dB 14.000 dB 21.000 dB
625.000 .480 dB 37.100 dB 31.200 dB 56.100 dB 56.100 dB 19.100 dB

Steckverbindung Fußnote1

* TIA/EIA-568-C.2 Kategorie 6A-Standard.

Gesteckte Verbindung Fußnote2

** Worst-Case-Leistung für eine 10GX-Verbindung mit REVConnect Cores.

Zugehörige Teile

REVConnect Wandanschlussset, REVConnect Wandsteckverbinderhalterung, REVConnect Kabelabdeckungsmodul​​​​​​​, REVConnect Kabelmanagementkanal, REVConnect Wandkanalset horizontal

Enthaltene Teile

16 Adern; 1 Installationshandbuch

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX106434, das dem Produkt beiliegt, oder besuchen Sie unsere Website unter http://www.belden.com.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.30 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.30 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
RVAXCTM16JBK Schwarz 611589238403

Ressourcen

Resources