healthcare-wireless-hero

Planen Sie eine zuverlässige Abdeckung & Konnektivität mit Belden 

Einrichtungen des Gesundheitswesens benötigen eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsabdeckung sowohl im Gebäude als auch auf dem oft weitläufigen Gelände. Heute’ Die drahtlosen Systeme von s müssen ausreichend Spielraum für Wachstum bieten und gleichzeitig eine Reihe von Protokollen, Frequenzen und Modulationsschemata unterstützen. 

Trotz des Trends zu Wireless-Netzwerken spielen kabelgebundene Verbindungen eine kritische Rolle bei der Unterstützung von Wireless-Anwendungen in medizinischen Zentren, einschließlich Netzwerkverdichtung, Übertragung großer Dateien, chirurgischer Visualisierung und mehr.  Von der Verkabelung bis hin zur Verbindungstechnik von WLAN- und DAS-Systemen sind die Lösungen von Belden so konzipiert, dass sie die Standards der Branche für Verbindungen und Mobilität übertreffen. 

  • Egal, welche Einrichtung Sie haben’ s Bereitstellungsstrategie bietet Belden eine große Auswahl an Verkabelungs- und Konnektivitätslösungen für praktisch jede Konfiguration
  • Globale Partnerschaften mit führenden Anbietern von Wireless-Lösungen
  • Belden-zertifizierte Vertragspartner & Monteure geschult & Kenntnisse über die speziellen Anforderungen drahtloser Systeme im Gesundheitswesen 
  • 25 Jahre Garantie & lebenslange anwendungsspezifische Leistungsgarantie   

 

*Das Projekt muss von einem von Belden zertifizierten Installateur installiert werden. Die gesamte installierte Verkabelung und alle Verbindungstechnikgeräte müssen durchgängig von Belden sein, und die Daten der Leistungstests müssen zur Überprüfung vorgelegt werden. 


Sind Sie bereit für Ihr nächstes Projekt?

Infrastrukturprodukte, die zusammenarbeiten, um die Leistung zu optimieren, & ermöglichen nahtlose Bereitstellungsabläufe.

 

 

Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um einen Raum zu schaffen, der neue Maßstäbe bei der Verbesserung des Patientenerlebnisses, der Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und der Optimierung der Einrichtungseffizienz setzt.’