Die moderne Nahverkehrsorganisation hat einen großen Kommunikationsbedarf. Der ständig wachsende Automatisierungsgrad der Züge, die Komplexität der Sicherheitsmaßnahmen und die Anforderungen der Fahrgäste strapazieren jedes System. Zahlreiche Anwendungen erfordern einen garantierten Durchsatz und stellen präzise Anforderungen, so dass das Verbindungs-Backbone für das OT-Netz robust, flexibel und zuverlässig sein muss.
Das vernetzte Backbone- und OCC-Netzwerk integriert fortschrittliche Kommunikationssysteme und Datenanalysen, um Echtzeit-Einblicke in den Status des Transitbetriebs zu erhalten. Dies hilft nicht nur bei der unmittelbaren Entscheidungsfindung, sondern auch bei der Planung und Vorhersage des zukünftigen Bedarfs. Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen verbesserte Sicherheits- und Überwachungsmöglichkeiten durch digitale Netzwerke, die eine bessere Überwachung und sofortige Reaktion auf Vorfälle ermöglichen. Letztlich tragen diese Technologien dazu bei, den öffentlichen Verkehr sicherer, zuverlässiger und effizienter zu machen.
Zu berücksichtigende Elemente für verbundene Backbone- und OCC-Netze
Verbindungen zwischen den Arbeitsbereichen (AO)

Das Backbone-Netzwerk überbrückt unternehmenskritische Funktionen von Bordsystemen, streckenseitigen Geräten und Anlagen an der Station über mehrere redundante Netzwerke oder gemischte, gemeinsam genutzte Serviceumgebungen.
Betrieb
Kontrollzentrum

OCC und Backup-Zentren ermöglichen die zentrale Verwaltung und Steuerung des gesamten Netzwerks mit Aktualisierungen der Informationen in Echtzeit.
Zugsteuerung
Systeme

Einfache, sichere Verbindungstechnik zum Netzwerk von entfernten Büros und im Außendienst.
Wesentliche Vorteile von verbundenen Backbone- und OCC-Netzwerken
|
Zuverlässigkeit Fähigkeit des Netzes, selbst bei Ausfällen kontinuierlich Dienste anzubieten |
Bandbreite Maximale Datenmenge, die zu einem bestimmten Zeitpunkt übertragen werden kann |
Latenz Verzögerung bis zum Beginn einer Datenübertragung nach einem Befehl zu deren Übertragung |
Haltbarkeit Fähigkeit, Daten im Falle eines Ausfalls zu erhalten |
|
Automatisierte Fehlerbehebung Erkennung und Behebung potenzieller oder aktiver Fehler ohne Benutzerinteraktion |
Preis Kosten im Zusammenhang mit allen Teilen des Netzwerkdesigns, den Komponenten, der Implementierung und der Instandhaltung |
Kundenservice Fähigkeit, den Endnutzern schnell Hilfe zu leisten |
Unser Ansatz für verbundene Backbone- und OCC-Netzwerklösungen
Eine frühzeitige Planung zur Optimierung des Designs des Backbone-Netzwerks verbessert die Gesamtleistung, Flexibilität, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz einer Lösung.’’ Eine frühzeitige Berücksichtigung des Netzwerkdesigns spart Zeit im Vergleich zu grundlegenden Designänderungen zu einem späteren Zeitpunkt.
Belden verfügt über das Fachwissen, um diese Komplexität zu bewältigen, basierend auf einem umfangreichen Wissen über gut dokumentierte Anwendungen, die speziell für Bahnanwendungen entwickelt wurden. Unser Ansatz beginnt mit einer gründlichen Analyse der Anforderungen, gefolgt von der Entwicklung, Sicherung, Bereitstellung und Validierung einer Lösung, die sich am besten an den jeweiligen Fall anpasst.