Kabel der Kategorie 6A

Unser Kupferkabel der Kategorie 6A bietet vielfältige Optionen für Ihr KAT-6A-Netzwerk. Zu den verfügbaren Optionen gehören kleine Durchmesser, Schlange, industriell, Non-Bonded, und patentiertes Bonded-Pair. Das 10GXS-Kabel ist der Industriestandard für Leistung, während, Das neueste Kabel von Belden, 10GXW, ist das branchenweit kleinste Kabel der Kategorie 6A mit dem kleinsten Durchmesser, das für intelligente Gebäude und Multi-Gigabit-Anwendungen entwickelt wurde und dessen Leistung für drahtlose Netzwerke in Gebäuden optimiert ist.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Zuverlässige Netzwerkleistung: Konzipiert für unternehmenskritische Situationen, die eine konstante Verfügbarkeit erfordern, egal ob in Gebäuden oder im Außenbereich.
  • Erstklassige Rauschimmunität des Systems: Durch hervorragende Kabelbalance, weniger anfällig für RFI/EMI in störungsreichen Umgebungen
  • Verringern Sie Installationszeit und -kosten: 10GXW ist das kleinste und leichteste horizontale Kabel der Kategorie 6A auf dem Markt
  • Unübertroffene Leistung: Volle 100 m Kanallänge unter 100 W PoE-Last ohne Derating bis zu 60 °C mit 10GXS-Kabeln
  • Auf Langlebigkeit ausgelegt: Höhere Zugspannungen und engere Biegeradien durch Bonded-Pair-Kabel
Typ Abschirmung Klassifizierung Technischen Daten
Systemkabel der höchsten Stufe (10GXS) kleiner Durchmesser UTPCMPBonded-Pair
Non-Bonded
UTP CMRBonded-Pair
Non-Bonded
F/UTPCMPBonded-Pair
Non-Bonded
F/UTP CMRBonded-Pair
Non-Bonded
Standards+ Systemkabel (10GXW)UTP CMPNon-Bonded
UTP CMRNon-Bonded
F/UTP CMPNon-Bonded
F/UTP CMRNon-Bonded
NormenkonformUTP CMPNon-Bonded
UTP CMRNon-Bonded
Für Außenanlagen mit Gelfüllung UTP OSPNon-Bonded
F/UTP OSPNon-Bonded
UTPOSP CM-LSNon-Bonded
Trockenkern für AußenanlagenUTP OSPNon-Bonded
F/UTP OSPNon-Bonded
Außenbereich CMR/CMXUTPCMR/CMX AußenbereichNon-Bonded
F/UTPCMR/CMX AußenbereichNon-Bonded
Außenbereich CMP/CMX UTP CMP/CMX AußenbereichNon-Bonded
Außenbereich CMP/CMX F/UTP CMP/CMX AußenbereichNon-Bonded
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen