Artikelnummer: 10GXW12

10GXW (0,260") Kategorie 6A Kabel, 4 Paar, U/UTP, CMR

10GXW (Durchmesser 0,260") Kategorie 6A Premise Horizontalkabel (500 MHz), 4 Paar, Leiter aus massivem, blankem Kupfer, 23 AWG, U/UTP, Riser CMR, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, In-Building Wireless, Kleinzellen in Gebäuden, Mobile RAN, PoE++, PoE+, PoE, HDBaseT

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen über Patente finden Sie auf https://www.belden.com/patents.

Leiter

Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
23 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4

Isolierung

Material Farbcodierung
PO – Polyolefin Weiß & Blau, Weiß & Orange, Weiß & Grün, Weiß & Braun

Äußere Ummantelung

Separator Material Nennwert Durchmesser Ripcord
Zentrales Element (patentiert T-Spline®), EquiBlock™ Isoliertechnik PVC – Polyvinylchlorid 0,260 Zoll (6,60 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,260 Zoll (6,60 mm)

Elektrik

Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
82 Ohm/km (25 Ohm/1000 Fuß) 45 pF/100 m

Verzögerung

Frequenz Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
100 MHz 537,6 ns/100 m 45 ns/100 Fuß 70 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm] Min. PSANEXT [dB] Min. PSAACRF [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2,1 dB/100 m 74,3 72,3 72,2 70,2 67,8 64,8 20,0 100 ± 15 105 ± 10 67,0 67,0 40,0 35,0
4 3,8 dB/100 m 65,3 63,3 61,5 59,5 55,8 52,8 23,0 100 ± 15 105 ± 10 67,0 66,2 40,0 23,0
8 5,3 dB/100 m 60,8 58,8 55,4 53,4 49,7 46,7 24,5 100 ± 15 105 ± 10 67,0 60,1 40,0 16,9
10 5,9 dB/100 m 59,3 57,3 53,4 51,4 47,8 44,8 25,0 100 ± 15 105 ± 10 67,0 58,2 40,0 15,0
16 7,5 dB/100 m 56,2 54,2 48,8 46,8 43,7 40,7 25,0 100 ± 15 105 ± 10 67,0 54,1 38,0 10,9
20 8,4 dB/100 m 54,8 52,8 46,4 44,4 41,8 38,8 25,0 100 ± 15 105 ± 10 67,0 52,2 37,0 9,0
25 9,4 dB/100 m 53,3 51,3 44,0 42,0 39,8 36,8 24,3 100 ± 15 105 ± 10 67,0 50,2 36,0 7,0
31,25 10,5 dB/100 m 51,9 49,9 41,4 39,4 37,9 34,9 23,6 100 ± 15 105 ± 10 67,0 48,3 35,1 5,1
62,5 15,0 dB/100 m 47,4 45,4 32,4 30,4 31,9 28,9 21,5 100 ± 15 105 ± 10 65,6 42,3 32,0
100 19,1 dB/100 m 44,3 42,3 25,2 23,2 27,8 24,8 20,1 100 ± 15 105 ± 10 62,5 38,2 30,0
200 27,6 dB/100 m 39,8 37,8 12,2 10,2 21,8 18,8 18,0 100 ± 22 100 ± 10 58,0 32,2 27,0
250 31,1 dB/100 m 38,3 36,3 7,3 5,3 19,8 16,8 17,3 100 ± 32 100 ± 10 56,5 30,2 26,0
300 34,3 dB/100 m 37,1 35,1 2,9 0,9 18,3 15,3 16,8 100 ± 32 100 ± 10 55,3 28,7 25,2
350 37,2 dB/100 m 36,1 34,1 16,9 13,9 16,3 100 ± 32 100 ± 10 54,3 27,3 24,6
400 40,1 dB/100 m 35,3 33,3 15,8 12,8 15,9 100 ± 32 100 ± 10 53,5 26,2 24,0
450 42,7 dB/100 m 34,5 32,5 14,7 11,7 15,5 100 ± 32 100 ± 10 52,7 25,1 23,5
500 45,3 dB/100 m 33,8 31,8 13,8 10,8 15,2 100 ± 32 100 ± 10 52,0 24,2 23,0

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMR), 300 V (CL3R)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
90 °C -20 °C bis +75 °C 0 °C bis +50 °C -20 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand
1 Zoll (25 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

31 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Riser, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR, CMR-LP (0.5A), CL3R-LP (0.5A)

CEC/C(UL)-Compliance

CMR

ICEA-Compliance

S-116-732

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

NEMA-Compliance

ANSI/NEMA WC-66

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6A

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

10GXW13

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Druck umfasst absteigende Länge/Metermarkierung von der maximalen Aufmachung bis 0.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.267 Revisionsdatum: 20.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.267 Revisionsdatum: 20.02.2025