Industrielle Kabel, Kat. 6
Industrial Ethernet-Kupferkabel der Kategorie 6 von Belden bieten die richtige Lösung für Ihr Netzwerk. Sie erhalten die Vorteile der patentierten Bonded-Pair-Technologie von Belden für überragende Zuverlässigkeit und eine längere Lebensdauer der Kabel. Selbst in rauen Umgebungen sind DataTuff Cat6-Kabel auf maximale Betriebszeit und Leistung ausgelegt. Die verfügbaren Optionen umfassen Abschirmung, ein- oder mehrdrähtige Leiter und hohe Temperaturklassen.
Quick Links
Vorteile & Hauptmerkmale
- Umfassendes Portfolio: Das breiteste Kabelportfolio mit Optionen für nahezu jede Anwendung
- Industrialisierte Designs: Robuste Lösung für den industriellen Einsatz, die Gefahren wie Öl, UV-Strahlung und EMI-Störungen standhält
- Langfristige Zuverlässigkeit: Hergestellt mit der einzigartigen Bonded-Pair-Technologie von Belden für Langlebigkeit, Störfestigkeit und installierbare Leistung
Technische Details
Ressourcen
Product Bulletin
Technische Ressourcen